Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF améliore les performances des roulements à rotule sur rouleaux étanches de petites dimensions

  • Article

    2015 September 30, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 30 septembre 2015 : SKF a mis à jour une gamme de roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanches de petites dimensions pour réduire encore plus le frottement, les températures de fonctionnement et la maintenance et augmenter les vitesses limites.

    Cette gamme de roulements à rotule sur rouleaux étanches de petites dimensions présente une nouvelle conception du joint, portant la désignation ‘RS’, qui réduit de 20 pour cent le frottement global dans le roulement. Dans des conditions de fonctionnement représentatives, ceci équivaut à des économies d'énergie annuelles pouvant atteindre 292 kWh. De plus, un frottement réduit permet des températures de fonctionnement plus basses, et donc des vitesses maximales admissibles jusqu'à deux fois supérieures à celles de la gamme existante de roulements à rotule sur rouleaux SKF étanches que remplace la gamme améliorée. Des températures de fonctionnement inférieures prolongent la durée de vie de la graisse des roulements, ce qui permet d'obtenir des intervalles de lubrification deux fois plus longs que ceux des types actuels et donc de considérer plus d'applications comme étant sans relubrification.

    Le nouveau joint RS est conçu pour fonctionner avec une pression de lèvre optimisée, ce qui réduit de 50 pour cent le frottement du joint. De plus, la rainure de la bague extérieure a été modifiée pour assurer une étanchéité fiable et une rétention efficace. Les joints RS comportent une face latérale caoutchoutée présentant une meilleure résistance aux éraflures et à la corrosion que les modèles métalliques.

    Les roulements à rotule sur rouleaux étanches sont largement utilisés dans les environnements présentant un risque de contamination par eau et/ou particules. Les joints résistent à la pénétration de contaminants, ce qui permet de profiter de la longévité du lubrifiant, de prolonger la durée de service des roulements et de réduire les coûts de maintenance et les arrêts machines. La nouvelle gamme RS est constituée de 37 dimensions pour des diamètres extérieurs (OD) jusqu'à environ 180 mm. Elle remplace le type de joints ‘CS’ actuel pour ces dimensions. Cette nouvelle gamme de produits sera lancée dans le monde entier à partir de septembre 2015.

    SKF propose également une gamme inégalée de roulements à rotule sur rouleaux.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (375 KB)

SKF logo