Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Présentation d'une nouvelle série de roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF au salon EMO Milano 2015

  • Article

    2015 October 06, 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    Göteborg, Suède, le 6 octobre 2015 : SKF, société experte en ingénierie, lance deux nouvelles séries de roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF au salon EMO Milano 2015. Ces deux séries présentent des performances supérieures à celles de modèles SKF existants, supportent des vitesses plus élevées et réduisent les frottements, en plus d'autres avantages opérationnels pour l'industrie des machines-outils.

    Mauro Merlo, responsable produits pour les roulements de Super Précision SKF, explique : « Les nouveaux roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF sont des solutions optimisées pour les constructeurs qui ont besoin d'une capacité de charge supérieure et de vitesses plus élevées. Les roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF à une rangée présentent une capacité de vitesse supérieure et les roulements à deux rangées sont plus appropriés en cas de charges plus élevées. Les visiteurs du salon EMO Milano 2015 découvriront en exclusivité ces deux nouvelles séries, qui seront disponibles à la commande en 2016. »

    Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont équipés d'une cage à fenêtres centrée sur la bague extérieure en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de carbone. Le nombre moindre de rouleaux et la cage optimisée permettent aux roulements de supporter une vitesse plus élevée et de présenter une température de fonctionnement plus basse et un frottement réduit. Cette gamme convient à des diamètres d'arbre compris entre 40 et 80 mm.

    La nouvelle série de roulements à une rangée représente la solution optimale pour des applications telles que le côté opposé à l'outil d'une broche motorisée, où l'exigence de haute vitesse est plus importante que la rigidité, les fraiseuses et centres d'usinage à grande vitesse et les électrobroches de tour.

    Les nouveaux roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision offrent un équilibre unique de capacité de charge, rigidité et vitesse. Cette série permet une capacité de vitesse supérieure dans les broches de tours CNC classiques à haute rigidité entraînés par courroie. Les roulements sont équipés de trois épaulements sur la bague intérieure et ne comportent aucun épaulement sur la bague extérieure. En outre, ils présentent une géométrie interne optimisée et une nouvelle cage à ergots centrée sur les rouleaux en PEEK renforcé de fibre de verre, ce qui permet aux roulements de supporter des vitesses plus élevée et minimise la génération de chaleur due au frottement. La gamme est idéale pour des diamètres d'arbre entre 25 et 130 mm.

    SKF possède une large expertise en matière de sélection de roulements pour des applications spécifiques. L'entreprise utilisera sa connaissance approfondie du secteur des machines-outils pour aider les constructeurs à évaluer le coût total de possession et les avantages de la nouvelle série de Super Précision SKF et à sélectioner les roulements appropriés pour l'application.

    EMO Milano 2015 se déroule du 5 au10 octobre 2015 à Milan, Italie. Les visiteurs de l'événement trouveront SKF dans le hall 3, stand L15-H16.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.  

    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.0 MB)

SKF logo