Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF propose une nouvelle pompe à immersion Spandau avec moteur refroidi à l'eau

  • Article

    2015 October 06, 13:00 CEST

    Göteborg, le 6 octobre 2015 :  SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de la pompe à immersion Spandau PSC avec moteur refroidi à l'eau. Développée pour fournir eau et émulsions, cette pompe centrifuge à plusieurs étages est une solution optimale pour l'usinage par électro-érosion (EDM).

    Les machines EDM sont utilisées dans des applications sensibles à la température. Par conséquent, les pompes à moteur refroidi à l'air ne peuvent être intégrées dans ces machines. Cependant, un moteur refroidi à l'eau permet de collecter et d'éliminer efficacement la chaleur excessive. La pompe à immersion Spandau PSC avec moteur refroidi à l'eau peut être installée verticalement à l'intérieur d'une machine EDM, pour économiser de l'espace et contribuer au maintien de la précision et de la qualité de l'usinage.

    Conçue pour être polyvalente, cette pompe est disponible pour des profondeurs d'immersion allant de 376 à 812 mm. La pompe à immersion Spandau PSC est fabriquée en acier inoxydable pour offrir durabilité et résistance à la corrosion.

    EMO Milano 2015
    Le salon mondial des machines-outils, qui se tient tous les deux ans en alternance à Hanovre et à Milan, aura lieu du 5 au 10 octobre au centre d'exposition fieramilano. Les visiteurs de l'événement trouveront SKF dans le hall 3, stand L15-H16

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (898 KB)

SKF logo