Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF améliore les performances avec de nouveaux roulements à rotule sur rouleaux étanches de petites dimensions

  • Article

    2015 October 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Göteborg, Suède, le 13 octobre 2015 : SKF a amélioré une gamme de roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanches de petites dimensions pour réduire davantage le frottement, les températures de fonctionnement et la maintenance, et augmenter les vitesses limites. Le nouveau roulement peut améliorer de manière significative la fiabilité et réduire la maintenance des moteurs de traction sans engrenage pour les ascenseurs. Le roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanche est inclus dans le portefeuille BeyondZero* de SKF.

    Cette gamme de roulements à rotule sur rouleaux étanches de petites dimensions présente une nouvelle conception de joint, portant la désignation ‘RS’, qui réduit de 20 pour cent le frottement global dans le roulement. Dans des conditions de fonctionnement représentatives, ceci équivaut à des économies d'énergie annuelles pouvant atteindre 145 kWh. Pour un moteur de traction sans engrenage type pour ascenseur à usage industriel, remplacer deux roulements étanches SKF Explorer par deux nouveaux modèles optimisés peut réduire les émissions de CO2 jusqu'à 100 kg par an. Sur la durée de vie totale du moteur, cette réduction des émissions de CO2 peut atteindre deux tonnes.

    De plus, la réduction du frottement induit un fonctionnement à des températures jusqu'à 20 °C moins élevées, ce qui permet des vitesses de fonctionnement maximales allant jusqu'à deux fois celles de la gamme existante de roulements à rotule sur rouleaux SKF étanches que remplace la gamme mise à niveau. Des températures de fonctionnement inférieures prolongent la durée de vie de la graisse des roulements, ce qui permet d'obtenir des intervalles de lubrification deux fois plus longs que ceux des types actuels et signifie que des applications supplémentaires peuvent désormais être envisagées sans re-lubrification.

    Le nouveau joint RS est conçu pour fonctionner avec une pression de lèvre optimisée, ce qui réduit de 50 pour cent le frottement du joint. De plus, la rainure de la bague extérieure a été modifiée pour assurer une étanchéité fiable et une rétention efficace. Les joints RS comportent une face latérale caoutchoutée présentant une meilleure résistance aux éraflures et à la corrosion que les modèles métalliques.

    Outre ces nouvelles caractéristiques et nouveaux avantages, le petit SSRB, avec ses performances améliorées, est capable de gérer des charges radiales et axiales très élevées, tandis que ses capacités d'auto-alignement peuvent gérer le désalignement et la déviation de l'arbre. Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanches offrent également une précision de roulement élevée et un excellent contrôle de l'inclinaison du rouleau, participant à la réduction des niveaux de bruit, de vibrations et de friction.

    SKF propose également une gamme inégalée de roulements à rotule sur rouleaux.

    Interlift 2015 se tiendra du 13 au 16 octobre 2015 à Augsburg, en Allemagne. Les visiteurs pourront découvrir les solutions et rencontrer les spécialistes SKF dans le hall 3, stand 3199.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.2 MB)

SKF logo