Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF présente la nouvelle pompe de dosage Lincoln à commande électrique

  • Article

    2016 January 12, 10:00 CEST

    Göteborg, le 12 janvier 2016 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de la pompe de dosage Lincoln à commande électrique (EDL1). Utilisant des distributeurs progressifs, l'EDL1 a été développée pour une utilisation dans des systèmes de lubrification multicircuits ainsi que dans des grandes machines présentant différentes exigences de lubrification à des distances variables.

    Cette pompe de dosage et surpression, facile à utiliser, est conçue pour augmenter la pression d'entrée d'au moins 2 bar (29 psi) jusqu'à un maximum de 280 bar (4,061 psi). L'EDL1 est une solution de lubrification économique qui peut être utilisée avec les canalisations, les raccords et les pompes de remplissage existants.

    L’EDL1 de Lincoln fonctionne de manière efficace dans les environnements difficiles, y compris dans les applications en extérieur avec des températures variables. Comme le lubrifiant est approvisionné via des pompes ou des cartouches de remplissage, le dispositif permet un fonctionnement souple et autonome, même sur les sites éloignés. L'EDL1 comporte un panneau de commande intégré pour la lubrification en fonction d’un nombre d’impulsions ou d’un temps, et peut signaler les défauts de lubrification.

    L'EDL1 convient aux applications agroalimentaires et ferroviaires, ainsi qu'à l'industrie du ciment et autres industries lourdes. Elle peut également être utilisée dans de nombreuses applications industrielles qui nécessitent un système de lubrification multicircuit à prix abordable.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (6.3 MB)

SKF logo