Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Bauma 2016 : présentation de solutions SKF pour améliorer la fiabilité et réduire les coûts

  • Article

    2016 February 01, 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    Göteborg, Suède, le 1er février 2016 : SKF présentera, à l'occasion du salon Bauma 2016, certaines de ses innovations issues du EnCompass Field Performance Programme. Ce programme repose sur l'expertise et les connaissances de l'entreprise en matière de tribologie et vise à améliorer les performances des roulements dans des conditions réelles de fonctionnement. Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade présentent une durée de service deux fois plus longue que celle des roulements SKF Explorer précédents, notamment en cas de contamination ou de lubrification inadaptée.

    Les rotules acier/acier SKF Explorer font également parties du programme EnCompass. Elles sont beaucoup plus robustes grâce à une résistance élevée à la corrosion, un système d’étanchéité efficace et une conception sans regraissage. De plus, un travail intensif de recherche et d’essais, sous des charges extrêmes, a permis d’augmenter les charges dynamiques des rotules acier/acier SKF Explorer de 50% par rapport aux rotules acier/acier conventionnelles.

    Dans le cadre de produits spécifiques aux applications, SKF présentera de nouvelles solutions pour convoyeurs, parmi lesquelles la solution à triple barrière, les paliers SE et les roulements à rotule sur rouleaux étanches (SSRB) pour une durée de service accrue dans des conditions de fonctionnement difficiles. Le kit portable de surveillance des bruits de galets tendeurs SKF est un outil permettant de détecter les signes précoces de défaillance des galets. Il permet ainsi de réduire l'endommagement des courroies et de planifier la maintenance pour une rentabilité accrue.

    SKF Enlight est une application mobile puissante associée à un capteur spécial, activé par Bluetooth, pour une collecte rapide et simple de données sur des machines. Ce système permet aux utilisateurs non spécialisés de collecter des données sur les vibrations des machines. Les utilisateurs ont également accès, sur simple pression d'un bouton, à une analyse rédigée par des spécialistes du réseau de Centres de diagnostic à distance SKF.

    Le Service de surveillance à distance SKF permet à tout site disposant d'un accès Internet de mettre en œuvre un programme de maintenance prédictive (PdM) de classe mondiale pour la surveillance périodique ou continue des machines critiques. Cette solution est idéale pour les usines où il y a peu d'opérateurs entraînés aux techniques de maintenance prédictive, en cas de production sur un site éloigné du site principal et pour les constructeurs qui veulent apporter une plus-value à leurs clients.

    Pour finir, SKF présentera certaines de ses solutions les plus récentes pour la gestion de la lubrification des équipements tout-terrain et mobiles. Le contrôleur de lubrification SKF LMC 101 polyvalent peut gérer le cycle d'une pompe à entraînement pneumatique, hydraulique ou électrique selon différents intervalles de lubrification. L'unité se configure facilement à l'aide d'un logiciel PC et d'une connexion USB et peut contrôler une pompe à haut courant sans relais externe. Les injecteurs de graisse à décompression rapide SL-32HV ont été conçus pour des applications nécessistant une décompression rapide et pour offrir de meilleures performances en cas de basses températures ou d'utilisation de graisses dures. La pompe à graisse PowerLuber de série 1880 est alimentée par une pile lithium-ion efficace de 20 volts et peut distribuer de la graisse à une pression pouvant atteindre 690 bar. L'outil est équipé d'un écran à cristaux liquides (LCD) et son débitmètre intégré peut détecter le désamorçage, éliminant ainsi les valeurs erronées afin de contribuer à garantir une lubrification correcte de l'équipement.

    Visitez SKF au salon Bauma : À l'extérieur au stand FM.709/4

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Communiqué complet au format PDF (769 KB)

SKF logo