Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF développe des roulements résistants à la corrosion répondant aux plus hautes normes de l'industrie agroalimentaire

  • Article

    2016 February 03, 10:00 CEST

    SKF a développé un roulement rigide à billes en acier inoxydable équipé d’un joint bleu répondant aux normes de la FDA et de la CE. Ce roulement est également garni de graisse compatible alimentaire de catégorie H1 selon NSF. Ce nouveau roulement, résistant à la corrosion, vise à renforcer la conformité de la gamme actuelle SKF dédiée à l’industrie agroalimentaire.

    Göteborg, Suède, le mercredi 3 février 2016 : SKF a lancé une nouvelle série de roulements conformes aux exigences de l'industrie agroalimentaire, contribuant à minimiser le risque d'adultération des aliments, et donc de rappel de produits. Cette nouvelle gamme de roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF (VP311) répond à deux exigences fondamentales de l'industrie agroalimentaire : 

    • Des joints en caoutchouc synthétique conformes aux exigences de l'US Food and Drug Administration (FDA) et de la Communauté européenne (CE)*, de couleur bleue pour permettre une détectabilité optique en cas d'endommagement. 

    • Une graisse de haute qualité, adaptée aux conditions de fonctionnement des applications agroalimentaires, enregistrée par NSF dans la catégorie H1**

    La large gamme de roulements pour l’industrie agroalimentaire comprend 19 tailles différentes de roulements rigides à billes standard, dans des diamètres allant de 8 à 40 mm.

    « Le joint bleu et le lubrifiant ont été développés pour être utilisés dans les applications agroalimentaires », explique David Oliver, Responsable du segment Agroalimentaire, SKF Europe. « Le roulement dans son ensemble répond aux plus hautes normes des systèmes de gestion des aliments et des réglementations. Cette offre est unique à SKF. Aucun de nos concurrents n'est en mesure de proposer une solution complète comportant une graisse compatible alimentaire et un joint de couleur bleue agréé FDA et CE dans un roulement rigide à bille en acier inoxydable. »

    Les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire, tels que HACCP, accordent de plus en plus d'importance à une production sûre des aliments. Ceci signifie que les composants utilisés pour la production doivent être compatibles alimentaires ou détectables. De nombreux rappels de produits alimentaires sont dus à la présence possible d'objets durs ou tranchants. La sécurité alimentaire et la détectabilité sont donc des priorités absolues pour tous les composants fonctionnant à proximité de la chaîne alimentaire. Ceci vaut également pour les lubrifiants. Les lubrifiants compatibles alimentaires sont donc de plus en plus utilisés dans toute l'usine afin d'éliminer le risque d'application d'une graisse non compatible sur une pièce critique.

    Les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF offrent une haute résistance à la corrosion et peuvent ainsi résister aux procédures de lavage agressives, nécessaires dans l'industrie alimentaire. Le joint spécial renforce cette qualité en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de liquide de lavage.

    * FDA 21CFR section 177.2600 « Pièces en élastomère pour usage répété » pour la production, la fabrication, le traitement des emballages, la préparation, le traitement, le conditionnement, le transport ou la conservation d'aliments.
    Conformité CE aux exigences de migration globales de la recommandation allemande BfR XXI pour les matériaux de catégorie 3
    ** Lubrifiant enregistré par NSF dans la catégorie H1 (lubrifiant acceptable en cas de contact accidentel avec des produits alimentaires pour l'utilisation dans et à proximité de zones de traitement des aliments). L'enregistrement NSF confirme que le lubrifiant est conforme aux exigences des lignes directrices de l'US Food and Drug Administration sous 21 CFR section 178.3570.

    Pour plus d'informations sur le produit, rendez-vous sur le site :
    Roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF pour l’industrie agroalimentaire

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (4.0 MB)

SKF logo