Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Salon InnoTrans 2016 : SKF met en avant la fiabilité des performances

  • Article

    2016 August 18, 10:00 CEST

    SKF se concentrera sur la fiabilité et sur la réduction des coûts de maintenance à l'occasion du salon InnoTrans, qui se tiendra à Berlin en septembre, en adéquation avec le thème à l'affiche cette année : « Technology and Services to Drive Reliability », Technologie et services pour améliorer la fiabilité

    Göteborg, Suède, le 18 août 2016 : Lors du salon InnoTrans 2016, SKF mettra l'accent sur les questions de fiabilité et sur comment l'entreprise peut aider les clients à réduire le coût et la fréquence des opérations de maintenance. SKF propose une large gamme de solutions permettant d'allonger les intervalles de maintenance, afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs de fiabilité des performances.

    Un bon exemple est le développement des nouveaux roulements-cartouches à rouleaux coniques (TBU) pour roue, les premiers au monde à offrir un intervalle de maintenance correspondant à l'intervalle de remplacement des roues, ce qui permet de réviser les essieux et les roulements en une seule opération de maintenance.

    Les roulements ferroviaires standard doivent généralement être révisés et lubrifiés bien avant d'atteindre un million de kilomètres, mais ces nouveaux TBU sont conçus pour rouler 1,7 million de kilomètres entre chaque opération de maintenance, ce qui correspondant à l'intervalle de maintenance de l'essieu. Le secret de cette longévité est la priorité accordée aux facteurs qui affectent la durée de vie du lubrifiant à l'intérieur du roulement - en particulier la propreté et la température de fonctionnement - ainsi qu'à l'utilisation de la technologie de traitement thermique propriétaire SKF, X-bite®, sur les pistes intérieures et extérieures des roulements.

    Autre produit présenté au salon : le nouveau joint à lèvre à effet centrifuge SKF, alternant de manière dynamique entre des modes d'étanchéité avec et sans contact dans les ensembles roulements d'essieux. Cette conception innovante offre un équilibre idéal entre l'efficacité de l'étanchéité et le couple de frottement et permet de réduire la température de fonctionnement et d'allonger les intervalles de maintenance.

    Les autres produits présentés incluent le banc d'essai SKF Baker AWA-IV pour les moteurs de traction, qui offre une interface utilisateur personnalisable, et des systèmes spécialisés pour la lubrification des flasques de roue, permettant de réduire le niveau sonore et l'usure.

    Les visiteurs du salon InnoTrans, qui se tiendra à Berlin du 20 au 23 septembre, trouveront SKF dans le hall 22, stand 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de roulements, de joints et de systèmes de lubrification et de mécatronique, ainsi que de services qui incluent l'assistance technique, l’entretien et la fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635.www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (7.4 MB)

SKF logo