Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF présente son kit Vibracon pour montages amortis au salon SMM 2016

  • Article

    2016 September 08, 13:00 CET

    SKF lance à l’occasion du salon professionnel SMM 2016, qui se tient à Hambourg du 6 au 9 septembre, un nouveau kit ”tout en un” contenant sa technologie Vibracon éprouvée. Cette solution permet d'aligner et de caler les montages amortis avec rapidité, précision et propreté.

    Göteborg, Suède, le 8 septembre 2016 : SKF a lancé un nouveau kit Vibracon permettant d'aligner et de caler, de manière propre et permanente, les équipements à montage amortis. Présentée pour la première fois au salon SMM 2016, cette solution de calage universelle, réglable et réutilisable, est particulièrement rapide et facile à utiliser sur les montages amortis dans l'industrie maritime, par exemple ceux placés sous les moteurs, les générateurs et les patins.

    Chaque kit complet contient tous les composants requis pour un montage amortis, y compris les cales SKF Vibracon, une plaque adaptatrice, des rondelles sphériques SKF, un outil de réglage, des boulons de fixation, des écrous, des vis vérins et des boulons de blocage. Cette solution est livrée dans une seule boîte pour une mise en œuvre facile. Elle permet d'effectuer des modifications et des réglages de la hauteur pendant l'installation afin d'obtenir un alignement précis et une distribution égale de la charge pour un support optimal de l'application.

    Le nouveau kit Vibracon garantit également la conformité avec les exigences d'installation des fabricants de montages amortis et permet de compenser l'inclinaison et l'angle sans avoir recours à des méthodes de calage traditionnelles. En effet, ces dernières prennent beaucoup de temps, par exemple le soudage de plaques usinées en acier et l'utilisation de résines époxy. De plus, ce kit élimine les problèmes et les déchets associés aux températures élevées, aux fumées de soudage et aux résines. Il est donc beaucoup plus propre que les processus de calage classiques et peut réduire l'impact environnemental de l'application.

    Des experts SKF seront présents sur le stand pour répondre aux questions des visiteurs qui pourront également assister à une démonstration des kits Vibracon pour montages amortis.

    Cette solution est déjà disponible.

    Venez voir SKF au salon SMM 2016 : Hall A1, stand 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de roulements, de joints et de systèmes de lubrification et de mécatronique, ainsi que de services qui incluent l'assistance technique, l’entretien et la fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.4 MB)

SKF logo