Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF propose un nouveau pistolet à graisse Lincoln PowerLuber

  • Article

    2016 September 13, 14:00 CET

    Göteborg, Suède, le 13 septembre 2016 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de son pistolet à graisse Lincoln PowerLuber lithium-ion 12 volts. Développé pour appliquer le lubrifiant rapidement et sans effort, cet outil de graissage est idéal pour les applications agricoles, automobiles, industrielles, de construction et de maintenance générale.

    Le pistolet PowerLuber 12 volts est équipé d'une batterie lithium-ion pour un maximum de puissance et d'efficacité et distribue de la graisse à une pression pouvant atteindre 551 bar. Sa base à trois points maintient l'outil en position verticale pour faciliter le travail et empêcher la pénétration de saleté et de débris dans le moteur. Sa conception légère et ergonomique réduit la fatigue de l'opérateur et facilite l'accès dans les espaces étroits.

    Le poussoir à double lèvre de l'outil permet de distribuer de la graisse en vrac ou en cartouche et d'éliminer les pertes de graisse. Le PowerLuber 12 volts est équipé d'une puissante diode électroluminescente intégrée pour éclairer la zone de travail. Le pistolet à graisse dispose également d'un porte-flexible intégré et d'un guide de tube pour ranger le flexible en toute sécurité et faciliter le vissage du tube de graisse.

    Découvrez le nouveau pistolet à graisse SKF Lincoln PowerLuber au salon Automechanika : Hall 9.1., stand E79.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (767 KB)

SKF logo