Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF lance des roulements à rotule sur roulements innovants pour éoliennes au salon WindEnergy Hamburg 2016

  • Article

    2016 September 27, 10:00 CEST

    SKF participera au salon WindEnergy Hamburg 2016 (Hamburg, 27 – 30 septembre) et profitera de cette occasion pour présenter ses nouveaux roulements à rotule sur rouleaux pour arbre principal d'éolienne.

    Göteborg, Suède, le 27 septembre 2016 : SKF sera présent au salon WindEnergy Hamburg 2016 pour lancer ses nouveaux roulements à rotule sur rouleaux pour arbre principal d'éolienne. Fabriqués pour offrir une fiabilité exceptionnelle, ces roulements auto-aligneurs fournissent d'excellentes performances et une durée de service de plus de 25 ans.

    Les roulements à rotule sur rouleaux SKF standard sont déjà le type de roulements le plus couramment utilisé dans les montages pour les arbres principaux d'éoliennes, avec plus de 100 000 installations dans le monde. Toutefois, ces roulements nouvellement développés sont encore plus efficaces que les modèles équivalents existants car ils ont été conçus spécifiquement pour l'application. Les caractéristiques superflues dans ce secteur, telles que la résistance à des vitesses pouvant atteindre 600 tr/min, ont été éliminées et celles essentielles à un fonctionnement de premier ordre, entre autre la robustesse radiale et axiale, ont été améliorées.

    La conception adaptée des roulements haute résistance inclut une importante réduction du poids, une géométrie interne optimisée et de meilleures capacités de lubrification afin d'assurer des pressions de contact inférieures et une capacité de charge supérieure. En résumé, les roulements à rotule sur rouleaux SKF pour arbres principaux offrent de remarquables performances dans les conditions de fonctionnement des éoliennes et réduisent le coût actualisé de l'énergie (LCOE).

    Jens Bode, responsable du développement commercial, Business Unit SKF Énergie renouvelable, déclare : « Nous nous sommes appuyés sur notre large expérience éprouvée de l'industrie éolienne pour créer notre premier roulement à rotule sur rouleaux symétrique, spécifiquement conçu pour offrir des performances inégalées dans les arbres principaux d'éoliennes. Cette solution unique, spécifique au secteur, améliore les caractéristiques critiques à l'application pour permettre des montages ultra-robustes et fiables sur les arbres principaux et ainsi réduire le coût actualisé de l'énergie grâce à une durée de service supérieure. »

    Venez voir SKF au salon WindEnergy Hamburg 2016 : Hall B6, stand 374.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (319 KB)

SKF logo