Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF présente ses innovations dédiées à l'industrie du pétrole et du gaz au salon ADIPEC 2016

  • Article

    2016 September 28, 10:00 CET

    Göteborg, Suède, le 28 septembre : Au salon ADIPEC 2016, SKF présentera sa gamme complète de technologies permettant d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des applications du pétrole et du gaz. Allant de roulements et de joints éprouvés pour les transmissions mécaniques à des innovations sophistiquées en termes de maintenance, la gamme de produits et de services SKF a été spécialement conçue pour améliorer considérablement les performances et la fiabilité des équipements vitaux du secteur.

    Entre autres technologies exposées, les butées à rouleaux coniques (TRTB) SKF présentent une géométrie interne optimisée et un faible frottement pour améliorer la fiabilité et la durée de service des systèmes de transmissions mécaniques. D'autres produits présentés sont les paliers magnétiques SKF, qui tournent sans frottement pour permettre des intervalles d'entretien beaucoup plus longs et réduire les coûts de maintenance. Ces paliers sans contact peuvent être surveillés activement par un système de contrôle intégré pour une précision et une stabilité exceptionnelles, même à des vitesses extrêmes.

    De plus, SKF profitera du salon ADIPEC 2016 pour présenter ses joints innovants pour têtes de puits, spécialement conçus pour une installation simple. Le joint T auto-bloquant – un produit breveté unique à SKF – est équipé d'une bague anti-extrusion qui se verrouille mécaniquement afin de faciliter et de sécuriser l'installation. Ces joints peuvent supporter des pressions et températures élevées et réduire l'endommagement des composants métalliques.

    SKF exposera également sa solution pour améliorer la fiabilité et la sécurité des systèmes de levage. Cette combinaison de roulements à rouleaux toroïdaux CARB, de roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer, de joints haute performance et de systèmes de lubrification automatique garantit un fonctionnement optimal, même dans les environnements offshore les plus difficiles. Par exemple, les roulements CARB permettent d'améliorer le contact engrenage à engrenage en cas de difficiles conditions de charge et la technologie de lubrification fournit la quantité exacte de graisse afin de réduire les coûts et d'éliminer les arrêts machines.

    SKF présentera également son kit « tout en un » contenant sa technologie Vibracon éprouvée. Conçu pour réaliser l'alignement et le calage avec rapidité, précision et propreté, chaque kit complet contient tous les composants requis pour un montage amorti, y compris les cales SKF Vibracon, une plaque adaptatrice, des rondelles sphériques SKF, un outil de réglage, des boulons de fixation, des écrous, des vis vérins et des boulons de blocage. Il permet également d'effectuer des modifications et des réglages de la hauteur pendant l'installation afin d'obtenir un support optimal de l'application.

    Les visiteurs du salon professionnel du pétrole et du gaz pourront assister à une démonstration du système de maintenance conditionnelle SKF IMx-M. Cette technologie conforme à API670 surveille les équipements tournants critiques à vitesse élevée et, utilisée avec le logiciel SKF @ptitude Monitoring Suite, permet aux utilisateurs finaux de réduire les arrêts machines tout en améliorant la disponibilité des équipements grâce à une détection et un diagnostic précoces des défaillances.

    Venez voir SKF au salon ADIPEC 2016 sur le stand 12330.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
    Relations Presse :Nia Kihlström, +46 31 337 2897 ; +46 706672897,nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. ALes ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.7 MB)

SKF logo