Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF présentera ses innovations en matière de technologie offshore au salon ONS 2016

  • Article

    2016 June 16, 13:00 CEST

    SKF, réputé pour son soutien apporté à l'industrie pétrolière et gazière mondiale, présentera un large éventail de ses innovations lors du salon ONS 2016.

    Göteborg, Suède, le 16 juin 2016 : SKF présentera, à l'occasion du salon ONS 2016 dédié aux applications offshore et qui se tiendra à Stavanger, en Norvège, un large éventail de solutions permettant d'améliorer la fiabilité et le rendement dans le secteur du pétrole et du gaz onshore et offshore - des roulements et des joints pour transmissions mécaniques jusqu'aux solutions de maintenance améliorées.

    SKF Enlight est un système de collecte de données, d'analyse et de support qui permet aux entreprises du secteur de l'énergie de mettre en ligne leur processus de maintenance papier. Disponible sous la forme d'une application mobile, il simplifie l'inspection en se connectant à une multitude de capteurs. Une fois collectées, les données opérationnelles – ainsi que des photos et des vidéos – peuvent être téléchargées sans fil directement sur le cloud SKFpuis analysées.

    Lors du salon ONS, SKF présentera également un modèle innovant de butée à rouleaux conique, spécialement conçu pour améliorer la fiabilité des systèmes de transmission mécanique. La butée à rouleaux conique a été développée à l'aide d'une nouvelle génération de technologie de simulation avancée, qui a permis à SKF d'optimiser la géométrie interne de la butée.  Combinée à un nouveau type de cage, un modèle de rouleau modifié et l'utilisation de surfaces de roulement spécialement usinées, cette butée présente un frottement minimum, prolonge la durée de lubrification, même à des températures extrêmes, et augmente la charge nominale et la résistance aux chocs. SKF prévoit que la nouvelle butée à rouleaux conique contribuera à prolonger la durée de service des transmissions mécaniques tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

    SKF a également développé un joint spécial que l'on peut installer plus facilement dans les têtes de puits. Le joint T auto-bloquant, breveté par SKF, présente des stries de maintien spéciales qui s'encliquète lors de l'installation et réduit le risque de détérioration. Le produit est en cours de validation pour une utilisation complète dans l'industrie pétrolière et gazière.  D'autres joints de la gamme SKF seront exposés lors du salon ONS 2016, notamment une nouvelle gamme de joints S et FS, qui sont entièrement conformes aux normes API 6A-17D nécessaires à une utilisation dans les têtes de puits.

    Les derniers paliers magnétiques actifs S2M SKF, reprenant la technologie utilisée dans le tout système de compression de gaz sous-marin, seront également à l'honneur lors du salon ONS. Ces paliers magnétiques S2M-SKF tournent sans contact et sont alimentés par des électro-aimants avancés, qui génèrent des forces radiales et axiales pour faire léviter un arbre central et le faire tourner sans aucun frottement. Un système de commande intégré surveille activement la position de l'arbre et ajuste le courant pour maintenir cette position. Le dispositif ainsi créé offre des niveaux exceptionnellement élevés de précision et de stabilité, même à des vitesses extrêmes, ce qui convient parfaitement aux applications offshore exigeantes (en mer, sous la mer et sur terre). Grâce à l'expérience accumulée par SKF avec plus de 1 000 unités installées, Statoil a choisi en toute confiance des paliers magnétiques actifs S2M SKF pour son système de compression de gaz sous-marin d'Åsgard qui fonctionne désormais à 300 m sous la surface de la mer du Nord.

    Seront également exposés les roulements d'orientation SKF (y compris Kaydon) et un nouveau roulement capteur de SKF.

    Les roulements d'orientation SKF MTE-324T sont utilisés dans les transmissions mécaniques et dans d'autres applications, des grues aux connexions de riser, et présentent une conception à 4 points de contact. Ils supportent des charges radiales, axiales et de couple et sont équipés de joints étanches pour empêcher toute contamination et augmenter leur durée de service.

    Le nouveau roulement capteur est conçu pour réduire les interruptions en améliorant la surveillance et le contrôle des moteurs électriques soumis à des conditions extrêmes. Le nouveau système utilise un capteur de vitesse renforcé intégré dans un ensemble unique facilitant l'installation pour une modernisation des transmissions mécaniques et des treuils.

    Le salon ONS 2016 se tiendra au Stavanger Forum à Stavanger, en Norvège, du 29 août au 1 septembre 2016. Les visiteurs de l'événement trouveront SKF au stand 960.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de roulements, de joints et de systèmes de lubrification et de mécatronique, ainsi que de services qui incluent l'assistance technique, l’entretien et la fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com 

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.2 MB)

SKF logo