Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Roulements, paliers complets et paliers

SKF est le leader mondial de la conception et la fabrication de roulements et de rotules.
SKF propose également une large gamme de paliers complets et de paliers.

Roulements

SKF fabrique pratiquement tous les types de roulements à billes et à rouleaux. De nombreux modèles sont disponibles dans plusieurs des quatre classes de performance SKF :
SKF standard
Les roulements SKF standard sont réputés pour leur qualité supérieure et leur longue durée de service. Cependant, certaines applications doivent supporter des charges plus lourdes tout en réduisant le frottement, la chaleur et l'usure dans le roulement. Pour ces applications, les roulements SKF Explorer sont la solution idéale.
SKF Explorer
Les roulements SKF Explorer ont été développés pour offrir une durée de service plus longue et un échauffement moindre par rapport à des roulements standard non Explorer. Ils sont utilisés dans des applications soumises à de fortes charges. Les roulements SKF Explorer sont fabriqués dans un acier extrêmement pur et homogène ayant subi un traitement thermique unique. Ce traitement thermique unique assure au roulement une plus grande stabilité dimensionnelle et un équilibre optimal entre dureté et résistance. La géométrie interne et les cages ont été optimisées pour réduire le frottement et l'usure. La finition de toutes les surfaces de contact permet la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
SKF Éco-énergétiques
Economiser l'énergie est aujourd'hui une priorité absolue. Aussi, la moindre avancée technologique, permettant ne serait-ce qu'une petite réduction de la consommation d'énergie, constitue un grand pas en avant.
Tirant profit de plus d'un siècle de savoir-faire technique et d'une expertise inégalée dans le domaine de la tribologie et des sciences associées, SKF a créé la nouvelle classe de performance éco-énergétique (E2) SKF.
Les roulements SKF ne cessent d'évoluer vers toujours plus d'efficacité et de fiabilité. La création de cette nouvelle classe de performance représente une avancée décisive. Les roulements SKF E2 réduisent les pertes par frottement de 30 % minimum par rapport à un roulement SKF standard de taille comparable. Ceci signifie que, par rapport aux roulements d'autres fabricants, la réduction peut être encore plus importante.
SKF de Super Précision
Pour répondre aux exigences de performance toujours plus strictes des applications de précision, SKF propose une gamme de roulements de Super Précision. Ces roulements présentent une conception optimisée, ce qui leur permet de supporter des vitesses plus élevées par rapport aux roulements de l'ancienne classe de performance de haute précision. L'amélioration des performances globales de ces roulements sont la preuve des avantages de cette nouvelle classe.
Les roulements de Super Précision se caractérisent par :
  • une capacité de vitesse élevée
  • une capacité de charge élevée
  • une grande rigidité
  • un faible frottement
  • une durée de service accrue des roulements.
Une large gamme de paliers, d'embouts et de coussinets est également disponible.
Ces roulements sont proposés dans de nombreux modèles et matériaux.

Paliers complets

Les paliers complets SKF comprennent généralement un roulement, un joint, du lubrifiant et un mécanisme de blocage de l'arbre. Ils sont pré-assemblés et réglés à l'usine. Ces paliers complets prêts à monter sont disponibles avec des roulements à billes ou à rouleaux.
En plus de tous les paliers complets en acier standard, SKF propose des produits standard plus ciblés, destinés à une industrie particulière, comme par exemple les industries alimentaire et pharmaceutique où des matériaux, lubrifiants, joints et paliers spéciaux sont requis.

Paliers

Pour correspondre aux exigences de performances les plus strictes des roulements SKF, SKF développe et fabrique une gamme complète de paliers et de joints pour paliers. Ces paliers et joints sont réputés pour leur qualité et leur durabilité. En plus de leurs caractéristiques de conception uniques, qui simplifient le montage, l'alignement et la relubrification, les paliers SKF sont usinés avec précision de manière à permettre au roulement incorporé de fonctionner pendant toute leur durée de service attendue.

Consultez les tableaux des produits pour les roulements, ensembles-roulements et paliers.

Informations sur les produits

Veuillez noter que les liens ci-dessous conduisent à des informations disponibles uniquement en anglais.
SKF logo