Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

We know Seals

Étanchéités pour applications industrielles

Pour ses clients industriels de par le monde, SKF propose un vaste assortiment d'étanchéités pour des applications rotatives et axiales. Grâce à des solutions innovatrices, vous augmentez votre productivité, votre fiabilité de processus et vous diminuez votre Coût Total de votre installation.


SKF vous fournit des solutions d'étanchéité pour:

  • la transmission de Puissance
  • des applications hydrauliques
  • des joints réalisés sur mesure entre autres pour
    des applications alimentaires et non alimentaires.
"Des étanchéités correctes sont cruciales pour optimiser la durée de vie de vos installations."

Etanchéités

ETANCHEITES AXIALES / RADIALES

Pourquoi ? 


Qu'est-ce qui détermine les prestations et la durée de vie d'une installation de transmission de puissance ?
La fonction importante de l'étanchéité est d'une part de maintenir le lubrifiant en place et d'autre part de contrer la contamination, entre autres par la saleté et l'humidité..
Le bon choix de matériel d'étanchéité combiné au bon profil détermine les prestations et la fiabilité de l'étanchéité.

Comment ?

Lors du développement d'une étanchéité, SKF tient compte de tous les paramètres. Nous pouvons ainsi vous aider à optimiser votre processus de production ainsi que votre position concurrentielle.

Applications

SKF développe et produit des étanchéités dans une vaste gamme de profils, matériaux et dimensions jusqu'à un diamètre de 4000 mm. Elles sont applicables dans tous les secteurs industriels.
Les applications sont entre autres:

  • Etanchéités axiales
  • Etanchéités radiales
  • Applications statiques et dynamiques
  • SKF Speedi-sleeve®
ETANCHEITES POUR APPLICATIONS HYDRAULIQUES

Pourquoi ? 


Les étanchéités pour applications hydrauliques ont été conçues de telle sorte que la force produite puisse être transmise grâce à la pression lubrifiante et par un mouvement linéaire. Les étanchéités assurent à la fois une pression optimale, un transfert de force maximal, moins d'usure et une résistance plus faible au frottement.

Comment ?

SKF développe dès lors des étanchéités aux propriétés spécifiques et aux particularités physiques afin d'assurer la meilleure résistance chimique et la plus grande compatibilité avec différents liquides hydrauliques.

Applications

La gamme de SKF comporte des étanchéités conçues pour des applications spécifiques et des prestations optimales.

  • Joints de piston où la pression hydraulique est conservée. Un espace suffisant est néanmoins préservé pour la formation d'un fin film lubrifiant limitant le frottement et l'usure.
  • Joints de tige offrant des étanchéités suffisantes tant à haute qu'à basse pression et en cas de températures fluctuantes.
  • Racleurs de tige avec pré-tension suffisante sur la partie dynamique et la partie statique du cylindre prévenant la pénétration de saletés..
  • Bagues de guidage fendues ou non dans différents thermoplastes de haute qualité assurant un guidage parfait entre le piston et la paroi du cylindre.
"Les étanchéités de SKF pour applications hydrauliques satisfont aux exigences les plus élevées et résistent aux conditions extrêmes."
ETANCHEITES SUR MESURE

Pourquoi ? 


Les étanchéités standard ne conviennent pas à votre application? Et bien, SKF les conçoit et les produit pour vous:

  • Avec la technologie la plus moderne répondant à vos souhaits
  • Dans des matériaux qui satisfont à vos spécifications
  • Résistants à une température élevée, à la pression et à la vitesse de glissement
  • Compatibles avec des lubrifiants, huiles, hydrocarbures synthétiques, esters, liquides de mise sous pression biodégradables, liquides de mise sous pression à base d'eau
  • Approuvées FDA, EC Regulations, certification NSF, résistantes CIP et SIP.

Comment ?

SKF fabrique une grande diversité d'étanchéités en fonction de vos besoins et spécifications. Dans des matériaux : polyuréthanes thermoplastiques, élastomères et thermoplastes.
SKF a aussi la possibilité de vous proposer des étanchéités dans des matières synthétiques très avancées..

Applications

Des étanchéités usinées sont disponibles dans plus de 175 profils standard et dans une infinité d'exécutions sur mesure jusqu'à 4000 mm de diamètre.


"SKF conçoit, produit et livre des pièces usinées dans des matières synthétiques standard ou avancées et ce, à partir d'un seul élément."

 

 

Contact

Contact

SKF BENELUX


Pour les questions techniques concernant les étanchéités non-standard ou des projets spécifiques, n'hésitez pas à contacter l'un de nos Business Managers


Technical Consultancy (Belgium)

Phone: +32 (0)2 729 66 66

Email:  sealsbenelux@skf.com


Technical Consultancy (Netherlands)

Phone: +31 (0)900 753 75 39

Email:  sealsbenelux@skf.com


Pour tous les renseignements concernant les étanchéités standard, n'hésitez pas à contacter votre Distributeur Agréé SKF le plus proche


SKF logo