Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Kit de joint homocinétique

30 ans d'expérience dans la fabrication de joints homocinétiques

Se retrouver en panne sur le bas-côté de la route est le pire cauchemar de tout conducteur.

Le montage de joints homocinétiques usés ou de mauvaise qualité peut entraîner du bruit et des vibrations excessives, réduisant la durée de vie des pièces et risquant de causer une panne soudaine. Vous n'aurez pas de tels soucis avec les kits de joints homocinétiques SKF, conçus et fabriqués selon les normes OE.

Contenu du kit :

  • Joint homocinétique
  • Soufflet et colliers
  • Composants supplémentaires tels que circlips, soufflets de protection, rondelles et entretoises
  • Écrou ou boulon de roue pour assurer la sécurité du véhicule
  • Sachets de graisse
  • Notices de montage
SKF logo