Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Galet accessoires

Le galet tendeur assure une tension optimale et le guidage de la courroie. L'ajustement de la tension durant l'installation s'effectue au moyen d'un excentrique ou d'un ressort agissant sur la plaque arrière. Grâce à son système intégré de rattrapage de tension, le galet tendeur automatique maintient une tension constante de la courroie lors du fonctionnement du moteur. Le galet enrouleur est fixe et permet à la courroie de s'enrouler correctement autour du composant entraîné.

Avantages de l'offre galets accessoires SKF :
  • 540 kits de galets tendeurs/enrouleurs disponibles
  • 73% du parc automobile européen couvert
  • tous les galets tendeurs/enrouleurs sont de qualité OE.
SKF logo