Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Poulie damper

Ne laissez pas vos clients au bord de la route: changez la poulie damper à temps !

Des vibrations moteur excessives endommagent et réduisent la durée de vie des moteurs. C'est là qu'intervient la poulie damper ! Sa fonction consiste à amortir les vibrations causées par la rotation du vilebrequin en filtrant les vibrations de basse fréquence induites notamment par les moteurs diesel. Elle permet donc d'allonger la durée de vie du système d'entraînement d'accessoires.
  • Évitez la défaillance prématurée des systèmes d'entraînement d'accessoires ou de distribution en remplaçant la poulie damper.
  • Conformément aux exigences OE, toutes les poulies damper SKF comportent une couche de caoutchouc pour filtrer les vibrations du moteur.
  • Plus de 80 kits disponibles.
SKF logo