Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Kit de distribution avec joints moteur

Pour de nombreux véhicules au kilométrage élevé ou très sollicités, il est recommandé de remplacer les joints moteur lors du remplacement de la courroie de distribution. Si les vieux joints commençaient à fuir, le client devrait alors payer une nouvelle fois les frais de main-d’œuvre pour le montage. Si de l'huile coulait sur la courroie, il serait sans doute nécessaire d'installer une courroie neuve. 
Les kits de distribution SKF avec joints moteur permettent d'éviter ces problèmes. Les kits contiennent tous les éléments nécessaires à une réparation complète, tous conformes voire supérieurs aux spécifications d'origine, tels que les joints PTFE. Ils sont également disponibles dans une gamme couvrant les modèles les plus populaires, par exemple 90 kits pour le parc automobile asiatique.
SKF logo