Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Ecarteur de soufflet

Besoin du bon outil ?

L'écarteur de soufflet SKF (VKN 402) a été spécialement conçu pour assurer une installation fiable des soufflets universels sans avoir à retirer le joint homocinétiques de l'arbre, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent. Notre outil pneumatique est homologué CE et peut être utilisé débranché du compresseur d'air durant l'installation. Plus léger que les autres écarteurs de soufflet, il permet d'installer des soufflets sur des joints homocinétiques de diamètre externe maximum de 115 mm.
SKF logo