Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Roulement de roue

Moyeux pour poids lourds

Depuis 1998, SKF a fabriqué plus d'un million de moyeux de roue pour poids lourds. Beaucoup ont parcouru plus d'un million de kilomètres dans les conditions les plus extrêmes et sont encore aussi fiables qu'au premier jour. Systèmes complets et intégrés, préréglés, étanches et lubrifiés à vie, les moyeux de roue SKF pour poids lourds contribuent à réduire les erreurs de montage, cause de la plupart des défaillances de roulements.

Le résultat est un système qui ne nécessite presque aucun entretien tout en ayant une durée de vie exceptionnelle.

Roulements à rouleaux coniques

Riches d'une conception innovante et de composants de première qualité, les roulements de roue coniques SKF TQ-Line résistent aux chocs, aux vibrations, aux désalignements et à la contamination par le lubrifiant qui entraînent souvent la défaillance des roulements classiques.

Par rapport aux conceptions classiques, les roulements de roue coniques de la gamme SKF TQ-Line comportent un plus grand nombre de rouleaux — une géométrie optimisée qui permet une capacité de charge supérieure, une distribution plus uniforme de la charge et une durée de vie plus longue.
SKF logo