Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Moyeux de roue

Depuis 1998, SKF a fabriqué plus d'un million de moyeux de roue pour poids lourds. Beaucoup ont parcouru plus d'un million de kilomètres dans les conditions les plus extrêmes et sont encore aussi fiables qu'au premier jour.

Systèmes complets et intégrés, préréglés, étanches et lubrifiés à vie, les moyeux de roue SKF pour poids lourds contribuent à réduire les erreurs de montage, cause de la plupart des défaillances de roulements. Grâce à des matériaux robustes, des lubrifiants spéciaux et à une rigidité accrue de l'essieu, ces ensembles peuvent résister aux lourdes exigences des poids lourds pendant des années. 

Le résultat est un système qui ne nécessite presque aucun entretien tout en ayant une durée de vie exceptionnelle.

..

SKF logo