Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF X-Tracker®

Cette solution brevetée par SKF permet d'obtenir, sur des utilitaires et des SUV, une conduite et un confort comparables à ceux d'une voiture de tourisme. Ce concept unique augmente la capacité du roulement et améliore la rigidité du moyeu de 50 % par rapport à un roulement conique traditionnel.
SKF logo