Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Roulement de roue de première génération

Graissé et étanche à vie, le roulement de roue de première génération réduit le temps d'installation et les risques d'erreurs liées à la manipulation et au montage du roulement. Il est souvent équipé d'une bague à impulsion magnétique sur l'une de ses faces qui doit être montée face au capteur ABS.
SKF logo