Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Roulement de roue de deuxième génération

Le roulement de roue de deuxième génération comporte une bague extérieure avec un flanc intégré, remplaçant la fonction d'un moyeu indépendant. Étanche à vie, le roulement de roue de deuxième génération est utilisé pour des roues avant ou arrière non motrices.
SKF logo