Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Roulement de roue de troisième génération

Ce système intégré simplifie le montage, en première monte comme en rechange. Il comporte deux flancs : un flanc sur la bague intérieure pour la fixation sur la roue et le disque, et un flanc sur la bague extérieure pour fixer l'unité à la suspension.
SKF logo