Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Formation de base de la Surveillance Conditionnelle

WI 201 F

Introduction de la mesure et de l’analyse de base des vibrations. Un must pour les utilisateurs en surveillance conditionnelle qui, outre les mesures, doivent aussi effectuer des analyses simples.

Objectifs du séminaire

Apporter aux techniciens qui n’ont pas encore été confrontés aux problèmes de vibrations, les connaissances de base de la théorie des mouvements et des mesures de vibrations, afin de pouvoir entreprendre la surveillance conditionnelle simple mais efficace des machines. afin de pouvoir entreprendre la surveillance conditionnelle simple mais efficace des machines. Faire connaissance avec l’analyse spectrale et les techniques de mesures sophistiquées, afin qu’ils puissent les utiliser dans leurs analyses journalières ou dans leur travail de résolution des problèmes .

Programme

  •  Module 9 - Surveillance conditionnelle – Niveau 1

Cette formation peut être complétée par la formation ISO 18436 : Vibration Analysis Level 1 (WI 202)

Information

  • Durée: 2 ou 3 jours (le troisième jour étant optionnel)
  • Code: WI 201 F (+ WE 204 F*)
  • Lieu Bruxelles

* ) Ces 2 journées de formation peuvent être prolongées par un troisième jour grâce à la formation d’une journée WE 204 F.

SKF logo