Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Luchtvaart

SKF is een wereldwijd toonaangevende leverancier van een breed scala aan luchtvaartoplossingen. Dit omvat lagers, afdichtingen, stuur- en trekstangen, precisie-elastomeersystemen en fly-by-wire-apparatuur voor vliegtuigconstructies, luchtvaartmotoren en tandwielkasten.

Met een wereldwijde aanwezigheid bedient SKF Aerospace alle spelers in de luchtvaartindustrie en ondersteunt hen bij de ontwikkeling van hun nieuwe programma's. SKF levert ook betrouwbare vervangonderdelen, uitgebreide revisieservices en hoogwaardig gelegeerd staal voor luchtvaarttoepassingen aan de grote spelers en hun leveranciers, van OEM's (fabrikanten van originele uitrusting) tot MRO's (onderhouds-, reparatie- en revisiebedrijven).

Meer dan 2600 medewerkers in 10 industriële vestigingen bieden u de meest innovatieve oplossingen op basis van ruim 100 jaar ervaring in de luchtvaartsector.

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo