Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Auto's en lichte vrachtwagens

Verschuiving naar hogere energie efficiëntie

afbeelding

Als gevolg van een toenemend milieubewustzijn en alsmaar strengere emissievoorschriften gaat de auto-industrie een periode van ongekende verandering door. In de computertechnologie ligt de nadruk op controle- en bewakingsvoorzieningen voor vele voertuigsystemen. Nieuwe materialen, zoals lichtmetaallegeringen, die we kennen van gespecialiseerde auto's, duiken nu op in de massaproductie en nieuwe technologieën maken een verdere emissiereductie mogelijk.


Voor ingenieurs van voertuigen en voertuigsystemen bieden deze en andere veranderingen zowel veelbelovende mogelijkheden als moeilijke uitdagingen. Met meer dan een eeuw ervaring in toepassingen voor de auto-industrie kan SKF u helpen.

Minder CO2 - nu ook dankzij SKF

Wij ontwikkelden de eerste naaflagerunits en de eerste op maat gemaakte motoroliekeerringen ter wereld. Vandaag biedt SKF een compleet assortiment producten en services die de CO2-uitstoot verminderen, van een enkel lagers en afdichtingen tot sensorlagers en complete aandrijflijnoplossingen. Wij bieden ook zelf ontwikkelde software die de CO2-besparingen van zowel bestaande als toekomstige aandrijflijnconcepten kan berekenen.

Wat ook uw uitdagingen zijn, SKF kan u helpen bij het ontwikkelen van de volgende generatie lichtgewicht oplossingen met lage wrijving. Deze resulteren in een verlaging van de emissies en het brandstofverbruik en versterken uw concurrentiepositie in een snel veranderende markt.

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo