Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Olie en gas

Het antwoord op de uitdagingen in de upstream-, midstream- en downstreamsector

olie en gas
De wereldwijde vraag naar olie en aardgas zal de volgende 20 jaar naar verwachting met 30% toenemen. De zoektocht naar nieuwe upstream-bronnen en een hogere efficiency in de midstream en downstreamsector is volop aan de gang, en dit in moeilijke markt-, arbeids- en wettelijke omstandigheden.


SKF kan helpen

Of uw activiteiten nu gericht zijn op exploratie en productie, transport en opslag of verwerking en raffinage, met de instrumenten en technologieën van SKF bent u beter gewapend tegen de concurrentie.

SKF koppelt zijn deskundigheid op het gebied van lagers, smering en aan ruim 25 jaar ervaring in de industrie. Hierdoor kan het geïntegreerde oplossingen bieden die u helpen bij de volgende doelstellingen: 
  • Vergroten van de productie
  • Verminderen van het onderhoud
  • Verlengen van de gebruiksduur van machines
  • Verminderen van het energieverbruik 
  • Verminderen van de kosten

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo