Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Elektriciteitscentrales

Hogere procesefficiency en betrouwbaarheid

Voor elektriciteitscentrales is dit vandaag een essentiële combinatie voor succes. Steenkool- en gecombineerde centrales zoeken dan ook naar manieren om het vermogen te optimaliseren, ondanks stijgende brandstofkosten, een krimpend personeelsbestand en strikte wetgeving.

Oudere centrales zijn beperkt vanwege verouderde apparatuur en een dalend aantal ervaren werknemers. Nieuwere centrales hebben technologieën nodig voor informatie-uitwisseling om het aantal arbeidskrachten tot een minimum te beperken zonder extra risico's voor assets of personeel.
SKF kan helpen
SKF kan bogen op meer dan 100 jaar kennis van roterende machines en ondersteunt al ruim twee decennia de prestaties en betrouwbaarheid van de apparatuur in elektriciteitscentrales. Vandaag bieden wij een reeks geïntegreerde oplossingen die centrales helpen bij de volgende doelstellingen:
  • Vergroten van de productie
  • Optimaliseren van het onderhoud
  • Verlengen van de gebruiksduur
  • Verbeteren van de veiligheid
  • Verminderen van de operationele kosten

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo