Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Skates

SKF lagers zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van verschillende skaters. Alle SKF lagers zijn van uitstekende kwaliteit. Aan half werk doen wij niet. Bij SKF weten we dat stevigheid, bescherming en lage wrijving belangrijk zijn voor iedere skateprestatie.

SKF engineers zijn meer dan lagerspecialisten, ze zijn experts in de sector waarvoor zij werken. Ze begrijpen de specifieke eisen van een sector en de rol die lagers erin spelen. Daarom stellen we onze kennis ten dienste van de skatemarkt met een compleet assortiment groefkogellagers die aan de behoeften van zowel wedstrijd- als vrijetijdsskaters voldoen.

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo