Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

SKF introduceert nieuwe app voor lagermontage

  • Verhaal

    2016 February 09, 10:00 CEST

    Göteborg, Zweden, 9 februari 2016: SKF kondigde vandaag de introductie aan van een nieuwe app voor zijn beproefde SKF Drive-up Method voor lagermontage. De gebruiksvriendelijke app is zowel voor iOS als Android beschikbaar en kan worden gebruikt op smartphones en tablets. De app vult SKF's erkende pc-software SKF Drive-up Method aan en kan worden gedownload via de App Store van Apple en via Google Play.

    Het unieke van de SKF app is dat deze de gebruiker in staat stelt tweerijige tonlagers en CARB toroïdale rollagers die gemonteerd zijn op een conische zitting eenvoudig met de vereiste passing te monteren. De juiste passing wordt verkregen door het regelen van de axiale drive-up van het lager vanuit een vooraf bepaalde startpositie.De juiste passing wordt bereikt door het controleren van de axiale verplaatsing van het lager vanuit een vooraf bepaalde startpositie. Deze methode maakt gebruik van een SKF hydraulische moer waarop een meetklok is aangebracht, alsook een speciaal gekalibreerde digitale manometer die op de geselecteerde pomp wordt gemonteerd.

    Wanneer de app op een smartphone of tablet wordt gebruikt, selecteert de gebruiker het juiste lagertype, een aantal parameters en worden de waarden voor een optimale montage weergegeven. De app geeft ook stapsgewijze werkinstructies. Zowel de vereiste waarden als de instructies kunnen worden opgeslagen in de handige PDF-indeling.

    Voor meer informatie, zie:
    SKF Drive-up Method app

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Press Relations: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (1.3 MB)

SKF logo