Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Eerste niet-metalen doseersysteem in de industrie voor eenlijns-smeersystemen

  • Verhaal

    2017 September 18, 09:00 CET

    Göteborg, Zweden, 18 september 2017: SKF kondigde vandaag de introductie aan van haar Series 310, het eerste niet-metalen doseersysteem in de industrie. Het heeft een fraai, eigentijds ontwerp, is gemaakt van hoogwaardige PA66-hars en biedt de bewezen SKF betrouwbaarheid gedurende minimaal 400.000 smeercycli.

    De Series 310 is eenvoudig te installeren met behulp van kunststof of metalen leidingen en kan zowel rechtop als omgekeerd worden gemonteerd. De doseerelementen van het systeem zijn gemerkt met kleuren. Hierdoor zijn verschillende doseerhoeveelheden eenvoudig herkenbaar en kan er aan een breed scala van smeerbehoeften worden voldaan. Er is ook een lijnafsluitplug verkrijgbaar. De Series 310 wordt aangeboden met verdeelstukken met 2, 3 of 5 poorten. Het systeem is geschikt voor bedrijfstemperaturen van 5 tot 50 °C en een bedrijfsdruk van 12 tot 30 bar.

    De Series 310 is compatibel met alle eenlijns-smeerpompen en maakt een nauwkeurige dosering van olie en vloeibaar vet mogelijk. Het systeem is bedoeld voor gebruik binnen en is geschikt voor kleine tot middelgrote machines in voorsmeertoepassingen, zoals gereedschapsmachines en machines in de textiel-, houtbewerkings-, voedings- en drankenindustrie en in drukkerijen.

    Dankzij de combinatie van meer dan 100 jaar expertise van SKF en Lincoln biedt SKF het meest complete assortiment innovatieve smeeroplossingen, gaande van handbediende smeersystemen en -gereedschappen tot de meest geavanceerde centrale en automatische smeersystemen.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom +31 30 6075331; hanco.hazenboom@skf.com

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd ongeveer 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2016 bedroeg SEK 72 787 miljoen en het aantal werknemers was 44 868. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (2.5 MB)

SKF logo