Cookies op de SKF website

Wij maken gebruik van cookies om u een optimale ervaring met onze websites en webtoepassingen te geven. Wanneer u verdergaat zonder uw browserinstellingen te wijzigen, veronderstellen wij dat u akkoord gaat met het ontvangen van cookies. U kunt echter later op elk ogenblik de cookie-instelling van uw browser wijzigen.

'Cooper Roller Bearings' wordt 'SKF Cooper split bearings'

  • Verhaal

    2018 January 15, 13:00 CEST

    Het productassortiment van Cooper Roller Bearings, een gevestigd merk binnen de SKF Group, zal voortaan op de markt worden gebracht als 'SKF Cooper split bearings'.

    Göteborg, Zweden, 15 januari 2018: SKF nam Cooper Roller Bearings Co Ltd over in 2013 als onderdeel van het Amerikaanse Kaydon Corporation, het moederbedrijf van Cooper in die tijd. Na een periode van consolidatie binnen SKF is nu besloten dat de reeks Cooper Split Bearings in de toekomst op de markt zullen worden gebracht onder de naam SKF Cooper.

    De SKF Cooper producten zullen het groeiende aanbod van complete oplossingen van SKF voor de scheepvaart, mijnbouw, steengroeven en de bouw- en energiesector blijven aanvullen. Naast de wijziging van de merknaam zullen de marktkanalen voor SKF Cooper producten, inclusief het beantwoorden van klantenvragen, levering van producten en ondersteuning na verkoop in de toekomst op mondiaal niveau worden afgehandeld via lokale SKF verkooppunten.

    SKF Cooper gedeelde rollagers kunnen worden gemonteerd, verwijderd en geïnspecteerd zonder demontage van omliggende apparatuur. Dit betekent minder onderhoud en stilstand en dus besparingen. De producten omvatten zowel gedeelde cilindrische rollagers als gedeelde tweerijige kegellagers, die laatste met de mogelijkheid om axiale belastingen in beide richtingen op te vangen. Beide zijn ondergebracht en afgedicht in speciale draaibare cartridges, die geschikt zijn voor montage in lagerbokken of geflensde buitenhuizen.

    De cartridges hebben een bolvormig buitenoppervlak dat past in een overeenkomstig oppervlak in de montage-eenheid, waardoor ze eerder werken als een kogelgewricht; bij asscheefstelling hebben de cartridge, de afdichting en het lager de neiging om samen te bewegen, waardoor de asafdichting evenwijdig met de as blijft. Deze opstelling maakt zeer nauwe toleranties mogelijk tussen het huis en de as, wat resulteert in afdichtingsprestaties die tot de beste in de industrie van de antiwrijvingslagers worden gerekend.

    Naast hun complementaire productassortimenten en reputatie op het gebied van technische uitmuntendheid, hebben Cooper en SKF nog iets gemeen: voor beide is 1907 een bijzonder gedenkwaardig jaar in hun geschiedenis. 1907 was het jaar waarin de oprichter van Cooper, Thomas Cooper, het eerste gedeelde wentellager ter wereld patenteerde. In datzelfde jaar vond Sven Wingquist de eerste zich instellende lagers uit en richtte hij het bedrijf Svenska Kullagerfabriken op, nu beter bekend als SKF.

    Aktiebolaget SKF 

           (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom, +31 30 6075331; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd ongeveer 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2016 bedroeg SEK 72 787 miljoen en het aantal werknemers was 44 868. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (797 KB)

SKF logo