Cookies op de SKF website

Wij maken gebruik van cookies om u een optimale ervaring met onze websites en webtoepassingen te geven. Wanneer u verdergaat zonder uw browserinstellingen te wijzigen, veronderstellen wij dat u akkoord gaat met het ontvangen van cookies. U kunt echter later op elk ogenblik de cookie-instelling van uw browser wijzigen.

Nieuwe wieleindafdichting van SKF biedt uitzonderlijke prestaties

  • Verhaal

    2018 February 02, 11:00 CET

    De nieuwe Scotseal X-Treme wieleindafdichting voor vrachtwagens en opleggers van SKF biedt een superieure betrouwbaarheid en uitstekende prestaties bij hoge temperaturen en een ongeëvenaarde garantie van 5 jaar/500.000 mijl op vrachtwagens en 7 jaar op opleggers.

    Göteborg, Zweden, 2 februari 2018: Gebruikers van vrachtwagens en opleggers kunnen voortaan het risico op vroegtijdige wieleinddefecten aanzienlijk beperken, net als de hoge kosten die gepaard gaan met ongeplande stilstand en het takelen van voertuigen, door over te schakelen op het nieuwe wieleindafdichtingsontwerp van SKF.

    Scotseal X-Treme is de laatste toevoeging in de gevestigde familie van SKF wieleindafdichtingen voor aandrijf-, stuur- en opleggerassen: Scotseal Classic, Scotseal Long Life, Scotseal Pro en Scotseal Plus XL. Hij garandeert de voertuigonderhoudsmarkt en originele vrachtwagen- en opleggerfabrikanten betrouwbaarheid en een lange levensduur onder de meest veeleisende omstandigheden.

    Scotseal X-Treme biedt een verlenging van de huidige volledige garantie van 3 jaar op onderdelen en arbeid die geldt voor de Scotseal Plus XL tot een nieuwe toonaangevende garantie van 5 jaar voor vrachtwagentoepassingen en 7 jaar voor opleggertoepassingen van het nieuwe product volgens – respectievelijk – de SKF Trouble Free Operation garantieprogramma’s TFO 5 en TFO7. SKF kan deze gulle garantievoorwaarden aanbieden dankzij nieuwe ontwerpkenmerken zoals geoptimaliseerde primaire en axiale lipprofielen, een nieuwe geometrie van de metalen unitiser en het gebruik van verbeterd HNBR-lipmateriaal dat de prestaties van het unieke “wave” lipontwerp van SKF verbetert. Samen zorgen deze nieuwe kenmerken voor ongeëvenaarde temperaturen onder de lip en een lagere wrijving tijdens het bedrijf, houden ze het vuil beter buiten en verlengen ze de levensduur van de afdichting.

    Het vervangen van een wieleindafdichting en opnieuw smeren van de naaf duurt al gauw twee uur, waardoor de kosten door stilstand van het voertuig snel kunnen oplopen. Dankzij zijn innovatieve nieuwe afdichtingsontwerp heeft de Scotseal X-Treme het potentieel om ongeplande stilstandtijd met de helft te verminderen en kan hij wieleinddefecten als gevolg van afdichtingsproblemen drastisch beperken. Het nieuwe afdichtingsontwerp is ook beter bestand tegen de hogere temperaturen die worden opgewekt door remsystemen die compatibel zijn met de nieuwe wetgeving voor een kortere remafstand.

    Scotseal X-Treme zal begin 2018 voor de meeste standaard astypen leverbaar zijn in verschillende formaten.

    Bericht aan uitgevers: Onze robuuste Scotseal X-Treme wieleindafdichting is finalist in de prestigieuze 2018 Automotive News PACE Awards.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom, +31 306075331; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd ongeveer 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2016 bedroeg SEK 72 787 miljoen en het aantal werknemers was 44 868. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (2.7 MB)

SKF logo