Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Langere onderhoudsintervallen met SKF op InnoTrans 2018

  • Verhaal

    2018 June 29, 10:00 CEST

    Op de InnoTrans-beurs, die in september plaatsvindt in Berlijn, zal SKF focussen op het verlengen van onderhoudsintervallen, geheel in lijn met het thema van dit jaar: ‘Go further, with confidence - Extend maintenance intervals with SKF technology.'

    Göteborg, Zweden, 29 juni 2018: Op de InnoTrans-beurs van dit jaar focust SKF op de ontwikkelingen in digitalisering en het verlengen van onderhoudsintervallen. Met onze kennis van de industrie, technologie en gespecialiseerde services kan SKF spoorwegmaatschappijen helpen bij het toepassen van slimmere, meer efficiënte methoden gedurende de volledige onderhoudslevenscyclus.

    Spoorwegmaatschappijen hebben zeer betrouwbare wiellagers met lange onderhoudsintervallen nodig. Met dit in gedachten demonstreert SKF zijn kegellagereenheid “Passenger bearing 1,7 Mkm”, die een lagere bogie-onderhoudsfrequentie mogelijk maakt door harmonisering van de onderhoudsintervallen voor wielen en lagers. Daarnaast is er de nieuwe Cylindrical Roller Bearing Unit-versie voor wieleindtoepassingen.

    Ook hybride en Insocoat-oplossingen voor aandrijfsysteemtoepassingen zijn op de beurs te bezichtigen. In de hybride lagers van SKF zijn de traditionele stalen rollichamen vervangen door keramische rollichamen. Dit resulteert in minder wrijving, waardoor ze koeler werken dan gewone lagers. Dit heeft een diepgaand effect op de lagerlevensduur, omdat het smeermiddel langer meegaat. De speciaal behandelde Insocoat standaard stalen lagers van SKF hebben een isolerende coating die hen beter bestand maakt tegen zwerfstromen.

    Baanbrekend op het gebied van onderhoudsplanning is Insight Rail van SKF. Dit on-board draadloze conditiebewakingssysteem ondersteunt conditiegebaseerde onderhoudsmethoden (CBM). In samenwerking met bedrijven als Siemens helpt dit systeem vele spoorwegmaatschappijen de onderhoudsprocessen voor rollend materieel te verbeteren en onderhoudsbudgetten te optimaliseren – zowel nu als in de toekomst, aangezien de grenzen van digitalisering steeds verder worden verlegd.

    Insight Rail van SKF werkt met een kleine geavanceerde, draadloze sensor (~350 g), die achteraf wordt gemonteerd op het wielsetaspot. Deze sensor kan lagerschade en afvlakking van treinwielen snel en nauwkeurig detecteren. Bezoekers van de beurs zullen met eigen ogen kunnen zien hoe snel en eenvoudig deze oplossing kan worden gemonteerd.

    Ook de Baker AWA motoranalysers, smeeroplossingen en een aantal revisieaanbiedingen van SKF zullen er worden voorgesteld. De volautomatische motoranalysers van SKF voeren, herhaalbare, door de gebruiker programmeerbare tests uit om de sterkte van de motorisolatie en -circuits grondig te evalueren. Het is bewezen dat de analysers storingen in motoraardingsrelais met 15% verminderen en het vervangingsniveau van fasemodules (VFD) met bijna 40% terugdringen. Op de beurs wordt ook informatie gegeven over de meest voorkomende lageruitvalmodi en hoe ze te vermijden. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe het gebruik van revisieservices kan leiden tot een betere kostenbeheersing en betere lagerprestaties voor vele spoorwegmaatschappijen.

    Bezoekers van de InnoTrans-beurs (Berlijn, 18-21 september) kunnen SKF vinden in hal 22, stand 611.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Perscontact: Hanco Hazenboom +31 30 6075331; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (4.5 MB)

SKF logo