Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Première van SimPro Spindle, het spindellager-simulatietool

  • Verhaal

    2018 September 20, 09:00 CET

    De lageropstellingen van bewerkingsmachines bepalen in hoge mate de prestatie van de spindel. Het nieuwe SimPro Spindle simulatietool van SKF geeft spindelontwerpers de mogelijkheid om snel de optimale lageropstelling voor de geplande toepassing te vinden.

    Schweinfurt, 20 september 2018

    Het nieuwe spindellager-simulatieprogramma is gebaseerd op de krachtige SimPro berekeningssoftware. Dit tool werkt met SKF's gecombineerde engineering kennis van de complexe interacties tussen lagers en smeersystemen. Het werkt als een "virtuele testopstelling” en geeft waardevolle informatie over de dynamische krachten waaraan de lagers in de spindels blootstaan: Met behulp hiervan kunnen gebruikers snel en nauwkeurig het optimale ontwerp van lagers op eisen of omstandigheden van de bedoelde toepassing testen.

    Om dit te kunnen wordt SKF SimPro Spindle eerst gevuld met gegevens van alle relevante componenten, zoals assen, lagers, overbrengingen, smeermiddelen, afstandsringen en veren. Dit gaat met een intuïtief te bedienen invoerscherm en met een "directe verbinding" naar continu bijgewerkte wentellagerbestanden. De gebruiker kan nu bedrijfsomstandigheden toevoegen zoals toerentallen, temperaturen, belastingen en smeermiddelen plus passing van de as en behuizing van het uiteindelijke model. De belasting en toerental kunnen ook als een gecombineerde belastingscyclus worden ingevoerd. Dan kan een gedeeltelijke of volledige belastingsanalyse worden uitgevoerd (afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden van de machine).

    Na de virtuele test biedt SKF SimPro Spindle haar gebruikers een keur aan bruikbare prestatieparameters, zoals de levensduur van het lager en belasting, belastingzones, contactspanningen, foutieve uitlijning van het lager en kinematica, smeerkarakteristieken, buiglijnen of systeemfrequenties. De eigenfrequenties kunnen weergegeven worden in de vorm van 3D-animaties.

    Daarnaast kan het tool de vereiste aandraaimomenten en de levensduur van het smeervet berekenen en bijdragen aan het optimaliseren van de oliedebieten inclusief de positie van de oliespuitmonden. Daarbij heeft het de berekening van voorspanning en lagerspeling verbeterd voor hele groepen van super-precisie lagers in een spindel. Omdat de simulator de interactie van de meest uiteenlopende factoren meeneemt, kan het de ontwikkelingstijd van nieuwe ontwerpen in hoge mate verkorten. En om dit snelheidsvoordeel al direct vanaf de start te kunnen hebben, is een SKF application engineer beschikbaar voor degene die voor het eerst met dit programma gaan werken. Dit draagt bij aan een eerste evaluatie van de optimale spindellagerconfiguratie.

    SKF gaat deze en andere efficiencyverhogende oplossingen voor de bewerkingsmachine-industrie presenteren op de AMB in Stuttgart tot 22 september. Bezoekers van AMB vinden SKF in hal 2, stand 2E41.

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
    Persrelaties: Hanco Hazenboom +31 30 607 53 31; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het vlak van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com
    ®SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (416 KB)

SKF logo