Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Portugese spoorwegonderhoudsgroep opteert voor onderhoudsarme wielsetlagers van SKF

  • Verhaal

    2018 June 27, 09:00 CEST

    Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, S.A. (EMEF) kiest voor onderhoudsarme kegellagereenheden (TBU’s) ter vervanging van bestaande TRB’s op Corail-passagiersrijtuigen met Y32-bogies.

    Göteborg, Zweden, 27 juni 2018: SKF levert afgedichte, voorgesmeerde TBU’s (130x220 mm) aan het Portugese onderhoudsbedrijf voor rollend spoorwegmaterieel EMEF ter vervanging van de bestaande TRB-opstelling van gelijke grootte op Corail-passagiersrijtuigen met bogies van het type Y32. Voor die vervanging is slechts een eenvoudige aanpassing aan de aspotbus en het achterdeksel nodig, die kan worden uitgevoerd door EMEF.

    Deze vervangingsoplossing van SKF werd gekozen vanwege de lagere levencycluskosten en de onderhoudsvoordelen, waaronder een verlenging van het onderhoudsinterval van de huidige 500.000 km tot 800.000 km (of acht jaar, wat zich het eerste voordoet). Bovendien is de nieuwe TBU-oplossing veel eenvoudiger te monteren en te demonteren dan de bestaande TRB-opstelling, die gebruik maakt van twee op elkaar passende enkele TRB-eenheden, gescheiden door afstandsringen van verschillende lagerfabrikanten.

    Sinds 2012 testte EMEF 16 TBU’s, gemonteerd op Y32-bogies. In 2015, na 500.000 km, werden acht van deze lagers verwijderd voor inspectie en bleek dat ze in "zeer goede” staat waren. Op basis van het resultaat van deze test heeft EMEF beslist om alle 632 TBU’s die momenteel in bedrijf zijn op 79 Corail-rijtuigen te vervangen door de nieuwe oplossing. De hele operatie zal naar verwachting tegen 2019 zijn voltooid.

    SKF is een wereldwijde leverancier voor de spoorwegindustrie en richt zich zowel op de markt van het vrachtvervoer als op het openbaar vervoer. Het bedrijf voorziet OEM’s en eindgebruikers van een brede range van oplossingen in alle SKF technologieplatformen. Dit omvat wielsetlagers, aspotten, aandrijfsysteemlagers, smeersystemen, afdichtingsoplossingen en conditiebewaking. SKF biedt ook aftermarketservices aan, zoals revisie, on-site engineering, producttraining en upgrades.

    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom, +31 (0)30 607 5957; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het vlak van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (10.1 MB)

SKF logo