Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Nieuwe, hoogwaardige SKF Explorer lagers houden de windturbines van Vattenfall draaiende

  • Verhaal

    2018 June 28, 09:00 CEST

    SKF heeft een nieuw assortiment hoogwaardige SKF Explorer lagers voor hoofdassen van windturbines ontwikkeld. Een van deze nieuwe lagers wordt getest in het windpark van Vattenfall in Denemarken, met als doel het bedrijf zo dicht mogelijk bij een storingsvrij bedrijf te brengen.

    Göteborg, Zweden, 28 juni 2018: Met een netto-omzet van 13,3 miljard euro in 2017 en bijna 20.000 werknemers is Vattenfall een van de grootste leveranciers en producenten van elektriciteit en warmte in Europa. Het bedrijf, dat eigendom is van de Zweedse staat en teruggaat tot de tijd van de afdamming van grote Zweedse rivieren, exploiteert meer dan 1300 windturbines met een totale capaciteit van 2200 MW in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Finland. Een van de doelen die het bedrijf zich stelt, is streven naar een wereld met fossielvrije brandstoffen. In Denemarken is Vattenfall een van de voornaamste spelers in de windenergiesector.
    “Ook voor SKF is dit een groeiende sector”, aldus Peter Scheibner, Country Manager, Renewable Energy bij SKF Denemarken. “Windturbinefabrikanten en energiebedrijven zoals Vattenfall willen allemaal één ding: een storingsvrij bedrijf gedurende een zo lang mogelijke tijd, ongeveer 25 jaar of langer.”
    SKF is al lange tijd een belangrijke lager-, smeermiddel- en systeemleverancier voor on-shore windturbines. Maar de echte groei is te halen in de offshoresector, waar SKF steeds meer aanwezig is.

    “Grotere turbines, tandwielkasten en generatoren en zwaardere belastingen stellen nieuwe eisen aan lagersystemen, en daar hebben wij veel ervaring mee”, zegt Scheibner.

    “Daarom werken we zeer nauw samen met Vattenfall aan een aantal belangrijke offshore windprojecten.”

    Volgens Scheibner hebben de standaard tweerijige tonlagers die worden gebruikt in de hoofdassen van windturbines een goed en bewezen trackrecord. Met de juiste service-intervallen gaan sommige van deze lagers tot 20 jaar mee. Maar aan alles is een grens.

    In samenwerking met windturbinefabrikanten heeft SKF de technische kenmerken van offshore windtoepassingen zorgvuldig geanalyseerd en ontwikkelde het een nieuw assortiment tweerijige tonlagers voor windtoepassingen. Een van deze nieuwe lagers is sinds februari 2016 in bedrijf in Denemarken op een landwindturbine in het Tjæreborg Enge windpark, 10 kilometer ten zuiden van Esbjerg. SKF en Vattenfall volgen de prestaties van dit lager op de voet vanuit het SKF controlecentrum en het Vattenfall controlecentrum in Esbjerg. Dit is het hart van de onderhoudsactiviteit in Esbjerg. Met één muisklik kan een rij monitors de bedrijfstoestand van windparken in detail weergeven, per turbine. Het onderhoud is een complexe taak, waarbij vroegtijdige voorspelling van cruciaal belang is om benodigde interventies aan hoofdcomponenten gezamenlijk te kunnen uitvoeren.
    Om de toestand van on- en offshore turbines te volgen, maakt Vattenfall in Esbjerg gebruik van SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) en online CMS-systemen (conditiebewakingssystemen). Deze controleren de werkelijke productie, windsnelheid, windrichting, tandwielkastsmering, olietemperatuur en -druk en de temperatuur en druk van het koelwater van de generator. Deze gegevens kunnen wijzigingen in de bedrijfscondities van de betreffende componenten aangeven en kunnen dienen om de tijd tot een uitval te voorspellen.

    De oplossing hield een nieuw ontwerp en optimalisering van de interne geometrie van SKF’s tweerijige tonlager in. Hierbij werd een nieuw ontwerpproces ontwikkeld, dat de interne geometrie herhaaldelijk wijzigt en de prestaties van bruikbare interne geometrieën van het lager simuleert. Zo kwam men uiteindelijk tot een optimaal ontwerp dat het lager beter bestand maakt tegen de toepassingsbelastingen. Als gevolg hiervan werd ook de kooi opnieuw ontworpen, zowel qua geometrie als qua materiaal. Het messing materiaal werd vervangen door gietijzer, dat stijver en harder is dan messing.

    Diverse interne metalen glijcontacten werden geëlimineerd om wrijving en slijtage te verminderen. Daarnaast werd, als gevolg van de verminderde contactdruk, de berekende lagerlevensduur met gemiddeld 60 procent verlengd. Verder werd het gewicht van deze nieuwe lagers met gemiddeld 4 procent verminderd en werden de smeereigenschappen verbeterd.
    Zoals vaak het geval is, verhoogde SKF zijn probleemoplossende middelen bij wijze van investering in de klantrelaties met Vattenfall. Het doel was 100 procent beschikbaarheid gedurende de volledige ontwerplevensduur van de turbine, zijnde 25 jaar.

    “Als je langdurige verbeteringen wilt, moet je bereid zijn om onze lagers kortstondig te testen”, zegt Scheibner. “Deze vorm van samenwerking met Vattenfall is voor ons cruciaal om tests uit te voeren en is net zo belangrijk voor Vattenfall.”

    Lars Buhrkall, manager van de onshore windparkactiviteiten van Vattenfall in Esbjerg, voegt eraan toe: “Het is een win-winsituatie waarbij SKF zijn middelen ter beschikking stelt en wij zo dicht mogelijk bij een storingsvrij bedrijf komen.”

    Het nieuwe SKF Wind lager
    Het SKF 240/710 BC tweerijige tonlager dat werd ontwikkeld voor de on- en offshore windturbinemarkt stelt een nieuwe uitmuntendheidsnorm voor zowel lagerprestaties als precisiefabricage. Enkele van de voordelen zijn lage toerentallen, een hoog axiaal vermogen en een verbeterde interne geometrie. Het zachte messing is vervangen door een gietijzeren en veel hardere kooi. Deze belangrijke ontwerpwijziging heeft bewezen dat het de slijtage vermindert en bestaande smeerproblemen oplost.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom, +31 (0)30 607 5957; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (39.8 MB)

SKF logo