Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Nieuwe generatie BEAM en BEAS hoekcontactkogeltaatslagers voor bewerkingsmachines

  • Verhaal

    2018 September 19, 09:00 CET

    SKF presenteert op de AMB in Stuttgart (van 18-22 september) voor de eerste keer haar nieuwe generatie dubbelzijdig werkende hoekcontactkogeltaatslagers voor schroefaandrijvingen. Vanwege hun minimale wrijving kunnen de nieuwe BEAS en BEAM significant hogere toerentallen aan bij duidelijk hogere nominale dynamische draaggetal. Het resultaat is een nauwkeurigere bewerking in kortere tijd tegen lagere bedrijfskosten.

    Göteborg, Zweden, woensdag 19 september 2018: SKF heeft de dubbelzijdig werkende hoekcontactkogeltaatslagers ontwikkeld voor bewerkingsmachines met een beperkte ruimte en waarbij eenvoudige montage een vereiste is. De hoge-precisie lagers zijn steunlagers voor de kogelomloopspindels die algemeen toegepast worden voor het aandrijven van de verschillende assen in de bewerkingsmachine. Deze toepassing heeft een zeer betrouwbare radiale en axiale geleiding nodig die met BEAS lagers (voor asdiameters van 8 tot 30 mm) en BEAM lagers (voor boutbevestiging en asdiameters van 12 tot 60 mm) bereikt kan worden.

    SKF heeft nu de montageklare lagers voor hogere belastingen en toerentallen geoptimaliseerd. Om dit te bereiken hebben de ingenieurs van SKF de interne geometrie van de lagers zo veranderd dat de dynamische belasting van de nieuwste BEAS modellen 17 percent hoger is in vergelijking met hun voorgangers. De BEAM modellen liggen tot 20 procent hoger. Deze hogere draaggetallen verbeteren de levensduur en machinebeschikbaarheid.

    Daarnaast kunnen de nieuwste BEAM lagers, afhankelijk van de afmeting, 15 procent hogere toerentallen aan en de nieuwe BEAS uitvoeringen tot wel 35 procent hoger. De hogere toerentallen kun bijdragen aan een kortere bewerkingstijd van het werkstuk. Dit verhoogt de productiviteit van de machine nog meer.

    En daarbij zijn deze standaard afgedichte en gesmeerde lagers voorzien van een nieuwe afdichting met lage wrijving. Het voorkomt indringen van vuil op een betere manier dan bij veel vergelijkbare producten, maar veroorzaakt nog steeds weinig wrijving. Dit is niet alleen energie-efficiënter maar zorgt ook voor minder warmte-ontwikkeling wat aan de ene kant de levensduur van het smeermiddel verlengt en aan de andere kant thermische vervorming van de machinestructuur minimaliseert. Dit draagt op hun beurt bij aan een hogere bewerkingsnauwkeurigheid, met name omdat de nieuw ontwikkelde kooi van glasversterkt polyamide de kans op trillingen sterk verminderd.

    De meer duurzame BEAM en BEAS lagers zijn ook gemakkelijk te installeren doordat ze meer gaten hebben. Tegelijkertijd zijn de lagers volledig uitwisselbaar, waardoor de montage eenvoudiger uitgevoerd kan worden.

    SKF zal deze en andere efficiencyverhogende oplossingen voor de bewerkingsmachine-industrie presenteren op de AMB in Stuttgart tot 22 september. Bezoekers van AMB vinden SKF in hal 2, stand 2E41.

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Perscontact: Hanco Hazenboom +31 30 607 53 31; hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het vlak van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com 
     
    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (4.0 MB)

SKF logo