Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

We create and innovate seals

De kracht van Knowledge Engineering


SKF is niet alleen een wereldnaam in lagers, ook in afdichtingen zijn we thuis – thuis bij tal van bedrijven in tal van sectoren. Die brede scope , van de voedingsindustrie tot afvalverwerking, danken we aan onze uitgebreide specialisatie: voor welke toepassing dan ook werken we graag een afdichtingsoplossing op maat uit. En zoals we al zeiden, speelt grootte daarbij geen rol.


Innovaties in afdichtingen

  • Power transmission
  • Hydraulische aandrijvingen
  • Tailor-made afdichtingen

» Klik hier voor meer info

 

« SKF, aangestuurd door state-of-the-art technologie, produceert afdichtingen in tenminste 25 zelfontwikkelde kunststofmaterialen, die tegemoetkomen aan de steeds strengere vereisten van de markt. »

Voor meer info, klik op de foto om meer info over uw activiteiten.

Voordelen van toepassingen

Food & Beverage

Food & Beverage


Aparte industriëen vragen om aparte technologieën, ook voor afdichtingen. Dat geldt zeker voor Food & Beverage en voor farmacie.  SKF heeft de kennis en de ervaring om aangepaste en betrouwbare afdichtingen te leveren van topkwaliteit.

Steel

Steel


Afdichtingen toegespitst op de metaalindustrie? Daarvoor kunt u terecht bij SKF. Met onze ervaring en kennis hebben afdichtingenstoepassingen in deze industrietak geen geheimen meer voor SKF. Kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd.

Oil & Gas

Oil & Gas


Olie en gas vormen hoogst uitdagende industrieën. Ze verdienen dan ook leveranciers die aan hun uitdagingen kunnen weerstaan. SKF heeft de ervaring en de kennis om producten van topkwaliteit en van de hoogste betrouwbaarheid te leveren.

Marine

Marine


Op het water, in het water, onder het water: elk onderdeel voor scheepstoepassingen moet tegen het uiterste bestand zijn. En dat zijn de afdichtingen van SKF ook -met bewezen succes in tal van duurzame projecten.

Pulp & Paper

Pulp & Paper


Krachtigen processen kenmerken de pulp- en papierindustrie. En dus ook krachtige afdichtingen, gesigneerd: SKF. Kwaliteit en betrouwbaarheid gaan daarbij hand in hand - met dank aan de uitgebreide kennis en ervaring van de specialisten van SKF.

Mining & Mineral Processing

Mining & Mineral Processing


Ook onder de grond bewijzen de afdichtingen van SKF hun betrouwbaarheid.  In de mijn- en mineraleindustrie is SKF al jarenland een betrouwbare partner: de opgebouwde kennis en ervaring vormen de basis voor telkens nieuwe toepassingen.


Agriculture

Agriculture


SKF volgt de evoluties in de agrarische industrie op de voet en ontwikkelt toepassingen op maat. Die volden vanzelfsprekend aan de strengst mogelijke eisen inzake kwaliteit en betrouwbaarheid.

Waste Treatment

Waste Treatment


Afvalverwerking neemt een almaar prominentere plaats in. Wie kiest  voor de afdichtingen van SKF, zit gebeiteld: ervaring en kennis vormen de basis voor duurzame en betrouwbare producten van topkwaliteit.

Contact

Contact

SKF BENELUX


Voor alle technische vragen betreft profielen materialen, niet standaard afdichtingen of specifieke, aarzel niet onze Business Managers te contacteren


Technical Consultancy (Belgium)

Phone: +32 (0)2 729 66 66

Email:  sealsbenelux@skf.com


Technical Consultancy (Netherlands)

Phone: +31 (0)900 753 75 39

Email:  sealsbenelux@skf.com


Voor alle standaard afdichtingen, graag contact opnemen met onze Geautoriseerd Distributeurs SKF


SKF logo