Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal. Accepteert u cookies van SKF?

cookie_information_popup_text_2[116]

Basisopleiding Conditiebewaking

WI 201 N

Maak kennis met trillingsmetingen en basisanalyse. Een must voor gebruikers van conditie bewaking, die naast metingen ook eenvoudige analyses willen uitvoeren.

Doelstellingen

Het bijbrengen van de beginselen van trillingstheorie en -metingen voor technici die nog niet in aanraking zijn gekomen met meten van trillingen. Het opstarten van een eenvoudige maar doeltreffende conditiebewaking op uw machines. Kennismaking met spectrumanalyse en meer geavanceerde meettechnieken voor eventueel dagelijks gebruik of bij troubleshooting en dat te koppelen aan lageruitvalanalyse.

Cursusinhoud

  •  Module 9 – Conditiebewaking – Niveau 1

Aansluitend kan de  ISO 18436 gecertificeerde opleiding Trillingsanalyse Niveau 1 (WI 202 N) worden gevolgd

Informatie

  • Duur:   2 of 3 dagen (de derde dag is optioneel)
  • Code:  WI 201 N (+ WE 204 N*)
  • Locatie:  Nieuwegein en Brussel

* ) Deze 2-daagse opleiding kan worden uitgebreid met de extra opleiding van één dag. Deze dag is hetzelfde als de opleiding ‘Basisopleiding Lagerschade’ WE 204 N.

SKF logo