„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Нови измерения на повторната употреба на лагери

Baosteel се стреми да бъде екологична компания за производство на стомана и създаването на центъра за преработка на лагери ISC, като съвместно дружество с SKF, е ключова стъпка в тази посока. За преработката на лагер е необходима до 90% по-малко енергия, отколкото за производството на нов лагер и затова SKF и Baosteel разширяват петгодишното си партньорство, в което ISC е от голямо значение.
SKF logo