„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF разширява своя асортимент от енергийно ефективни сачмени лагери с дълбок канал за по-големи електродвигатели

  • История
    E2 лагер за електродвигатели
    E2 лагер за електродвигатели

    2013 Ноември 04, 09:00 CET

    Гьотеборг, 4 ноември 2013 г.: След представянето на енергийно ефективни (E2) сачмени лагери с дълбок канал SKF през февруари 2008 г., SKF разширява асортимента, за да го насочи към по-големите електродвигатели – до 350 kW (500 к.с.).

    „Клиентите винаги търсят начини за икономия на енергия и намаляване на парниковите газове. Това разширяване на диапазона от размери на лагерите E2 означава, че вече са възможни по-големи икономии в множество приложения и отрасли“, обяснява Киара Форлани, ръководител маркетинг за сегмент „Електродвигатели“ в SKF.

    Някои производители на оригинално оборудване и крайни потребители вече се възползват от новото решение и предимствата, които енергийно ефективните лагери SKF могат да осигурят.

    Новите размери ще позволят на ремонтните работилници да предлагат допълнителни потенциални икономии на своите клиенти.

    „Като SKF Сертифициран партньор за ремонт на електродвигатели винаги използвам лагери SKF и затова изпитването на подобрен лагер беше предизвикателство. Отчетохме икономия от 150 вата при чисто нов двигател с мощност 7,5 kW от утвърдена марка; това е добра икономия за един малък двигател. Потенциалът за икономии е огромен при двигателите с по-големи размери и ако се използва широко във всяко промишлено съоръжение. Освен това, характеристиките на новия лагер E2 на SKF повишават очаквания експлоатационен срок на двигателя – друго предимство за нашите промишлени потребители, което укрепва и нашата репутация на пазара“, казва Мат Флечър, управляващ директор на Fletcher Moorland Ltd.

    Енергийно ефективните лагери SKF намаляват загубите от триене с най-малко 30 процента в сравнение със стандартните лагери SKF. Те са конструирани за приложения с леко до нормално натоварване – например електродвигатели, помпи, предавателни кутии и лентови транспортьори.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64 575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.



  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (658 KB)

SKF logo