„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ще представи специфични приложни решения на изложението ConExpo-Con/Agg

2014 Февруари 25, 14:00 CET

Гьотеборг, 25 Февруари 2014 г.: SKF ще демонстрира нови продукти и приложни решения, имащи за цел подобряване на ефективността, надеждността и показателите на оборудването за строителство, рудодобив и инертни материали на ConExpo-Con/Agg 2014.

Продуктите ще бъдат показани в контекста на машината, на която те обикновено биха се използвали, за да могат посетителите да се насочат към специфичните видове оборудване. Специално ще бъдат представени основни приложения на продуктите за багери, тунелно-пробивни машини и лентови транспортьори със специфични приложни решения на продукти с марка SKF и Lincoln. Някои от другите акценти върху оборудването ще бъдат валяците, булдозерите и товарните автомобили. Специалисти ще бъдат на разположение за обсъждане на предимствата, осигурени от тези решения, с демонстрации на продукти, случаи от практиката и презентации.

Световният инженерингов опит и познания на SKF за пазара на оборудване за строителство, рудодобив и инертни материали е съчетан със стратегически продукти, осигуряващи специализирани решения за трудностите, пред които се изправят производителите на оригинално оборудване в отрасъла. Тези продуктови решения имат за цел да увеличат производителността и да намалят общите разходи за експлоатация, което може да се постигне с подобрената надеждност, икономията на гориво, намаленото отражение върху околната среда и увеличената безопасност за оператора.

SKF ще представи следните нови продукти на ConExpo-Con/Agg:

Хидравлична смазочна помпа Lincoln HTL 201US с непрекъснат цикъл
Помпата HTL 201US има за цел да сведе до минимум триенето и износването на малки до средни хидравлични чукове от 650 фунта (295 kg). Подходяща за допълнителни хидравлични приставки – например хващачи, ножици и минибагери, – компактната помпа може да се монтира директно на приставката за непрекъснато смазване, докато устройството работи.

Серия автоматични смазочни апарати SKF TLMR
Разработена за общи машинни приложения в тежката промишленост, серията автоматични смазочни апарати TLMR е идеална за труднодостъпни или опасни точки на смазване. Смазочните системи са устойчиви на вода, прах и вибрации и осигуряват надеждна експлоатация в жега и мраз.

Хидравличен двигател Lincoln PowerMaster
Предназначен за използване с помпените тръби PowerMaster III и PileDriver III на Lincoln, хидравличният двигател PowerMaster има здрава конструкция с минимален брой подвижни части за максимална надеждност и дълготрайност в приложения с високо натоварване. Предлаганият в два размера двигател разширява възможностите на помпите за работа в приложения с по-високо налягане и/или по-висок обем, без да изисква електромагнитни вентили, външни превключватели за налягане или крайни превключватели, за да завърши един цикъл.

Шприц за грес Lincoln PowerLuber серия 1880
Захраненият от ефективна 20-волтова литиево-йонна акумулаторна батерия шприц за грес PowerLuber серия 1880 има глава с висок въртящ момент и може да подава грес с налягане до 10 000 psi (690 bar) с настройки за силен и слаб поток. Инструментът използва многофункционален течнокристален дисплей (LCD), за да дава точни стандартни показания – например за нивото на акумулатора и потока на греста. Освен това, измерителят на дебита отчита загуба на запълване, което премахва фалшивите показания, за да осигури добро смазване на обслужваното оборудване.

Контролер на празния ход Lincoln PMV
Съвместимият с всички помпи Lincoln PMV контролер PMV предотвратява повредата на помпата поради високи обороти на празен ход, ако резервоарът със смазочен материал се изпразни. Електронният контролер изключва помпата и сигнализира с аларма, ако предварително установената скорост за цикъла бъде превишена. Модулът се инсталира лесно и работи независимо от обема и налягането на захранването с въздух.

SKF ще изложи и наскоро представените продукти, специално конструирани за приложенията в трудно проходими области и рудодобива:

Приложения за трудно проходими области
Обикновените лагери с удължена дълготрайност SKF съчетават конструкция, която практически не се нуждае от обслужване, със стабилните показатели на традиционните стоманени/сферични обикновени лагери. Тъй като тези лагери нямат нужда от повторно смазване, те намаляват експлоатационните разходи и свеждат отражението върху околната среда до минимум.

Богатият асортимент хидравлични уплътнения на SKF осигурява подобрени показатели на хидравличните цилиндри. Разработени за задържане на хидравличните течности, недопускане на замърсители и поддържане на хидравличното налягане, тези решения за уплътнение включват уплътнения за пръти и буфери, бутала, чистачки и статични уплътнения, както и водещи и резервни пръстени.

Решения за рудодобива
В контекста на специфичните приложения, SKF ще представи нови решения за лентови транспортьори, включително решението с три прегради, корпусите SE, запечатаните сферични ролкови лагери (SSRB) и комплекта за следене на шума от направляващите ролки.

Решението с три прегради е екологично и икономично решение, което може да удължи експлоатационния срок без твърди смазочни материали, уплътнения от таконит или големи количества грес. Когато бъде монтирано, решението осигурява на лагера защита на три нива по време на експлоатация.

Изработени от висококачествени чугунени и ковки материали, с големи ребра в основата и допълнителен материал около отворите за свързване, корпусите SE са устойчиви на ударни натоварвания и свеждат до минимум деформацията на основата и гнездото за лагера при високи натоварвания.

Подходящите за работа в тежки условия SSRB са изработени от подобрена стомана, разработена с нов патентован процес за топлинна обработка. Резултатът подобрява устойчивостта на износване, като удължава до два пъти експлоатационния срок в условия с влошено смазване и замърсявания.

Ръчният комплект SKF за следене на шума от направляващите ролки открива първите признаци на повреда на направляващите ролки, намалява уврежданията на лентите и позволява по-икономично планиране на техническото обслужване.

Провежданото веднъж на три години изложение ConExpo-Con/Agg е международно средище на строителните отрасли с акцент върху машините и оборудването за строителство, инертни материали и готов бетон. Изложението през 2014 г. ще се проведе от 4 до 8 март в Конгресния център в Лас Вегас, Невада. Продуктовите решения на SKF ще бъдат изложени на щанд 11621 в зала Север.

Aktiebolaget SKF
(publ)

За повече информация се обърнете към:
Връзки с пресата: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Връзки с пресата: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 обекта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.


SKF logo