„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF предлага нова серия автоматични смазочни апарати

2014 Март 04, 17:00 CET

Гьотеборг, 4 март 2014 г.: SKF обявява днес представянето на автоматични смазочни апарати серия TLMR за общи машинни приложения в тежките отрасли – например рудодобив, нефт и газ и хранително-вкусовата промишленост. Идеални за труднодостъпните или опасни точки на смазване, смазочните апарати TLMR са устойчиви на вода, прах и вибрации.

Новите смазочни апарати осигуряват максимално налягане на подаване до 435 psi (30 bar) и надеждна работа при температури от -13 до 158 градуса по Фаренхайт (от -25 градуса по Целзий до +70 градуса по Целзий). Смазочният апарат TLMR 101 се захранва със стандартни литиеви батерии AA, а TLMR 201 използва 12- или 24-волтово постояннотоково захранване. И двата апарата се предлагат с лесно сменяеми патрони от 4,1 течни унции и 12,8 течни унции (120 милилитра или 380 милилитра) за приложения, изискващи високо потребление на смазочен материал.

Смазочните апарати TLMR се инсталират лесно и са по-дълготрайни от конкурентните продукти (до 24 месеца). И двата апарата са удостоени с IP (защита от проникване) код 67 и имат светодиодни индикатори за състоянието, които сигнализират при изправна работа, ниско ниво на греста и грешки.

Aktiebolaget SKF
(publ)

За повече информация се обърнете към:
Връзки с пресата: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Връзки с пресата: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.



Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (16.9 KB)

SKF logo