„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

SKF предлага пълна гама решения за намаляване на износването на железопътните релси и намаляване на шума.

  • История

    2014 Септември 22, 14:00 CEST

    Гьотеборг, Швеция 22 Септември 2014 г.: SKF продължава разработките, увеличавайки възможностите за осигуряване на уникални решения за железопътната промишленост. С придобиването на марката "Lincoln" през 2010, SKF вече предлага пълна гама продукти за приложения за намаляване на износването и шума.

    Широкият спектър продукти на SKF включва мазилни системи за смазване на ребордите на колелата на подвижния състав за намаляване на износването на колелото, както и стационарни мазилни системи за намаляване износването на челото на железопътната релса. Подходящи за железопътни, метро и трамвайни приложения, и двата типа системи свеждат до минимум износването на релсите, колелата и на шумовите емисии, включително скърцането в завой.

    Понеже основните компоненти и на двете системи, като помпи, измерващи устройства и апликатори, са произведени от SKF, могат да бъдат осъществявани пълни, изработени по поръчка решения. Освен това, съчетаните знание и опит, свързвани с двете марки, позволи разработването на допълнителни продуктови нововъведения, както и подобрения на съществуващите продукти.

    Поради големия брой променливи, присъстващи в общ системен подход, е необходим задълбочен анализ на работните условия, за гарантиране на оптимални резултати. Първоначално трябва да бъдат определени годишните разходи за подмяна и ремонти на релси и колела. Въпреки че икономическата стойност, свързана с намаляването на шума е трудна за определяне, могат да бъдат направени сравнителни пресмятания, за оценяване на различни технологии, използвани за намаляване на шума в съответствие с разпоредбите. При приключване на проучването се определят потенциалните икономии на разходи, както и необходимите инвестиции и разходи за поддръжка за мазилната система. Това позволява на клиента да направи обосновано решение.

    Системи за смазване на реборди на железопътни колела

    В зависимост от дължината на линията между помпата и разпръскващата дюза близо до колелото съществуват различни видове системи за смазване на реборди. Тези системи варират от резервоар за грес, който е под налягане чрез сгъстен въздух, до системи с пневматични бутални помпи и отделени резервоари за грес. В случаите, в които използването на сгъстен въздух не е осъществимо, има също и системи без въздух, които могат да нанесат грес или метална паста направо върху колелото или релсата.


    Стационарни мазилни системи

    Стационарните системи включват смазване на главата на релсата също така и на страните на релсата.. При трамвайни приложения, смазочният материал обикновено се осигурява през пробити отвори за смазване, докато железопътните приложения изискват апликаторите да бъдат монтирани към релсата, тъй като пробиването не е възможно. В зависимост от пресметнатия разход на грес могат да бъдат избрани помпени станции захранвани директно от варел или отделен резервоар. Всички помпи на SKF могат да осигуряват до 350 бара (5 076 psi), позволявайки дълги тръбни линии между помпата и точката за гресиране.

    Посетителите на изложението "InnoTrans" в Берлин, 23 -26 септември, ще открият SKF в Хале 22a, щанд 606.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    За повече информация се обърнете към:
    Връзки с пресата: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com


    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (2.3 MB)

SKF logo