„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

SKF ще представи новаторски решения за мотоциклети на EICMA 2014

  • История

    2014 Ноември 04, 14:00 CEST

    Гьотеборг, Швеция, 4 ноември 2014 г.: SKF ще присъства на тазгодишното Международно Изложение за Мотоциклети (EICMA), за да представи пълната си гама новаторски решения за двуколесния следпродажбен сервиз. Световният лидер в колесните лагери и решения за уплътняване ще представи комплекта си уплътнения за вилки, комплекта чистачи за кал за вилки, модулна уплътняваща глава и комплект колесни уплътнения на събитието в Милано, Италия, на 6-9 ноември 2014 г. в павилион 4. Щанд Q67.

    Комплектът уплътнения за вилки постига върхова производителност на уплътняване

    Комплектът уплътнения за вилки, разработен от SKF за постигане на върхова производителност на уплътняване, докато намалява статичното триене, е подходящ за всички висококласни вилки за мотоциклети и планински велосипеди. Той се състои от маслен семеринг и противопрахово уплътнение, проектирани да издържат на замърсени работни условия и да осигуряват ниско триене, ограничено засмукване на въздух и да позволяват постоянна хидравлична производителност на заводски зададени нива. В случая на вилките на планинските велосипеди, функциите както на масления семеринг, така и на противопраховото уплътнение са внедрени в едно единствено уплътнение.


    Комплектът чистач на кал за вилки намалява замърсяването и в най-тежките условия


    Комплектът чистач на кал от SKF е новаторско, готово за употреба решение за двуколесни превозни средства за пресечен терен, което е проектирано да бъде разположено над вилката, без необходимост от демонтиране на колелото. Той предотвратява замърсяването с кал и произтичащата от него абразия, осигурявайки по този начин безопасността на водача, чрез подобряване на производителността на вилката и работните условия на уплътнението. Комплектът включва два чистача за кал, шплентове за захващане и листовка с подробни указания.


    Решението вградена модулна уплътняваща глава подобрява удобството на водача и производителността


    Проектирани да подобряват производителността на амортисьорите на превозни средства за пресечен терен, модулните уплътняващи глави са вградено решение, което осигурява уплътняване в широк температурен обхват (-40 до +150 °C) и лесен монтаж. Модулът се състои от пет предварително сглобени компонента, вградено еднотръбно уплътнение, шайба, втулка, уплътняваща глава и чистач, което осигурява кратко време за монтаж в сравнение с многокомпонентните алтернативи и опростено обезвъздушаване. SKF предлага ремонтен комплект за опростена и ефикасна поддръжка на модулната уплътняваща глава, който включва вграденото еднотръбно уплътнение, втулката и чистача.


    Комплектът колесно уплътнение предпазва от замърсяване във всякаква среда


    Комплектът колесно уплътнение на SKF осигурява на мотоциклетистите намалено триене, удължен експлоатационен срок и удължен "живот" на лагерите, за осигуряване на върховно изживяване от шофирането. Подходящ за всички колесни главини на мотоциклети, особено за пресечен терен и за среди със силно замърсяване, комплектът колесно уплътнение увеличава ефективността на уплътняване чрез намаляване на триенето. Патентованият дизайн на уплътнението включва също и вграден пластмасов предпазител, който гарантира, че уплътнението е устойчиво на измиване с високо налягане.


    Посетителите на EICMA 2014 ще открият SKF в павилион 4, щанд Q67, на щанда на Innteck. Innteck, известен с осигуряването на надеждни продукти от най-високо качество, е официалният дистрибутор-партньор на SKF за решения за уплътняване, проектирани за двуколесни превозни средства. На разположение ще бъдат експерти, които да обяснят ползите от всички тези нововъведения на делегатите.


    Aktiebolaget SKF

        (publ)


    За повече информация се обърнете към: 

    Връзки с пресата: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. 

    Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (3.0 MB)

SKF logo