„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уебсайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

SKF посреща изискванията на автомобилната промишленост с двата новаторски продукта в едно за електромобили

  • История

    2014 Ноември 21, 14:00 CEST

    SKF разработи Motor Encoder Sensor Bearing Unit - "Лагерно тяло за датчик на енкодер на двигател" (SKF MESBU), осигуряващо плавно и точно управление на двигателя за следващото поколение превозни средства с електрически и хибридни двигатели, включително стартер-алтернатори за "stop & start".


    Гьотеборг, Швеция, 21 Ноември 2014 г.: SKF лансира Motor Encoder Sensor Bearing Unit - "Лагерно тяло за датчик на енкодер на двигател" (SKF MESBU) за пазара на превозни средства с електрически и хибридни двигатели. Тази значителна разработка в технологията на датчици за лагери е първата за отрасъла, внедряваща технологията на лагер и датчик в един единствен, компактен възел. SKF MESBU е специално проектиран и произведен да подобрява работната производителност и точност на електрически и хибридни автомобили, включително функцията "stop & start", основаваща се върху устройства стартер-алтернатор. Това също така опростява и намалява значително производствените разходи за клиента, тъй като производителността на датчика е напълно независима от процеса на сглобяване при клиента.


    Основавайки се на предишни предложения за лагери за синхронни двигатели, новият SKF MESBU дава точни сигнали за управление на асинхронни двигатели, благодарение на внедряването на магнитна лагерна технология в лагера. Възелът подава на стъпки изходящ сигнал като от енкодер, със сертифицирано от SKF качество и ниво на точност, позволяващо на асинхронните електродвигатели измерване в реално време на скоростта и посоката.


    Поради компактния дизайн и подобрената производителност на SKF MESBU, има намаление както на теглото, така и на размера на електродвигателя и спестяване на разходи за клиента. Крайният резултат е по-рационализиран процес по сглобяването и завършения продукт.


    Мениджърът на Сегмента ДВГ и е-Силово предаване на SKF, Alberto Carlevaris, коментира: “С лансирането на Motor Encoder Sensor Bearing Unit - "Лагерно тяло за датчик на енкодер на двигател", SKF утвърждава водачеството си в осигуряването на единствени по рода си лагерни технологии и решения. С преминаването на промишлеността на асинхронните електродвигатели към по-високо ниво е задължително технологията да поддържа тези промени: Motor Encoder Sensor Bearing Unit на SKF е ясният отговор на нуждите на клиентите. Това означава предлагане на по-компактни продукти, които са фино настроени спрямо специфичните изисквания както за повишена производителност, така и за намаляване на разхода на енергия, като същевременно позволяват по-голяма плътност на мощността и по-просто сглобяване за производители на електродвигатели.“


    SKF MESBU е част от портфолиото на SKF за продукти и услуги "BeyondZero". Те са проектирани така, че да въздействат положително върху околната среда и върху клиентите при употребата им. Като ключова част в електрическите и хибридните автомобили, възелът ще играе роля в намаляването на въглеродните емисии и разхода на гориво. Предимството от монтирането на по-лек, по-малък електродвигател позволява също така и превозното средство да работи по-ефективно. 


    Motor Encoder Sensor Bearing Unit на SKF има също така и набор допълнителни опции. Те включват дизайн на тялото на датчика с фланец, което може да бъде внедрено като част от корпуса на електродвигателя и сачмения лагер SKF "eDrive", за въртящ момент с ниско триене и при движение с висока скорост.


    Aktiebolaget SKF

         (publ)


    За повече информация се обърнете към: 

    Връзки с пресата: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят.


    Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com


    ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

    ™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.

  • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (135 KB)

SKF logo